×

Douilles à billes eLINE


  • Douilles à billes très économiques pour les exigences générales
  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (5 m/s)
  • Montage facile : emmancher par pression – fixation supplémentaire inutile
  • Lubrifié à vie

Informations complémentaires

La douille à billes eLINE est caractérisée par ses faibles dimensions et par son jeu radial réduit. Les bagues de retenue intégrées en métal équipant ce type de douilles à billes rendent superflue toute fixation axiale supplémentaire dans l'alésage de réception. La douille à billes eLINE, en version normale ou inoxydable, est munie de deux bagues à lèvres intégrées et est graissée en usine.

  • Douilles à billes très économiques pour les exigences générales
  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Segments en acier trempés avec osculation des billes sur le chemin de roulement pour des capacités de charge élevées et une longue durée de vie
  • Avec jeu radial réduit pour les applications où des paliers à faible jeu avec alésage H7 sont souhaités
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510
  • Douilles à billes très économiques pour les exigences générales
  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire : Segments en acier de 1.4037, billes de 1.3541
  • Avec jeu radial réduit pour les applications où des paliers à faible jeu avec alésage H7 sont souhaités
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:37:58