×

Douilles à billes radiales


  • Douilles à billes extrêmement précises pour le déplacement de masses très importantes
  • Renvoi radial des billes pour un nombre de rangées particulièrement élevé et une capacité de charge maximale
  • Rigidité très élevée
  • Guidage pour charges lourdes avec degré de liberté dans le sens de la section
  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.

Informations complémentaires

Les douilles à billes radiales sont des douilles à billes extrêmement précises destinées au déplacement de masses très importantes. Le renvoi radial des billes permet d'obtenir un nombre de rangées particulièrement grand et des capacités de charge maximales. Cette série se distingue par une rigidité très élevée et un fonctionnement très silencieux ainsi qu'un degré de liberté supplémentaire sur la périphérie. Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.

  • Douilles à billes extrêmement précises pour le déplacement de masses très importantes
  • Renvoi radial des billes pour un nombre de rangées particulièrement élevé et une capacité de charge maximale
  • Guidage pour charges lourdes avec degré de liberté dans le sens de la section
  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.
  • Rigidité très élevée


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:48:10