×

Douilles à billes segmentaires


  • Convient parfaitement pour les exigences générales
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Avec racleurs séparés en option

Informations complémentaires

La douille à billes segmentaire, grâce à son boîtier en plastique solide, constitue l’alternative de douille à billes au prix le plus avantageux. Cette douille à billes peut également être fournie en version inoxydable pour les applications en environnements particulièrement corrosifs, ou dans le cas où les exigences posées à la propreté sont élevées, comme par exemple dans l’industrie alimentaire, la production de semi-conducteurs ou la technique médicale.

  • Convient parfaitement pour les exigences générales
  • Avec racleurs séparés en option
  • Segments en acier trempé
  • Billes en acier pour roulements à billes
  • Cage de guidage et bagues de retenue en PA 11
  • Convient parfaitement pour les exigences générales
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Avec racleurs séparés en option
  • Segments en acier de 1.4300
  • Billes de 1.3541


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:45:57