×

Douilles à billes standard et linear sets


  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Également en modèle inoxydable pour la médecine, la chimie et l’industrie alimentaire
  • Brides en modèles différents
  • Linear sets avec boîtier en fonte/acier/aluminium

Informations complémentaires

  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Également en modèle inoxydable pour la médecine, la chimie et l’industrie alimentaire
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Linear sets avec boîtier en fonte/acier/aluminium
  • Compte tenu de leur matériau et de leur épaisseur, les boîtiers de précision offrent une rigidité très élevée, même à capacité de charge maximum admissible, indépendamment de la direction de la charge.
  • L'alignement des boîtiers lors du montage est simple, ce qui évite les contraintes des douilles à billes.
  • Leur précision élevée garantit la sécurité de fonctionnement de nos douilles à billes et assure l’interchangeabilité de ces unités.
  • Comme les boîtiers sont fabriqués en très grands nombres, l’utilisateur final est certain de disposer d’un produit plus économique que ses produits « maison », et d’une qualité constante.


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:28:15