×

Douilles à billes standard


  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Également en modèle inoxydable pour la médecine, la chimie et l’industrie alimentaire
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie

Informations complémentaires

La douille à billes standard, particulièrement robuste grâce à sa cage en acier, est adaptée aux applications dans les environnements présentant des impuretés importantes, comme par exemple les machines à bois. Elle existe en trois versions : fermée, ouverte et réglable. Des versions sans racleur sont disponibles pour les utilisations à des températures très élevées. La douille à billes standard fermée, qui est également disponible en acier inoxydable, est particulièrement adaptée aux applications sous vide et dans le secteur alimentaire.

  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Cage de guidage en acier (en plastique POM pour diamètres d'arbres 3, 4 et 10 et en plastique PA pour diamètres d'arbres 5 et 8)
  • Fermées, pour arbres fixés à leurs extrémités
  • Billes en acier pour roulements à billes
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Avec ou sans racleurs intégrés
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Fermées, pour arbres fixés à leurs extrémités
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Sans racleur et avec cages en acier pour les plages de températures nettement supérieures à 80 °C ou les applications sous vide
  • Jeu radial réglable
  • Avec racleurs intégrés en cas de forte pollution
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Sans racleur et avec cages en acier pour les plages de températures nettement supérieures à 80 °C ou les applications sous vide
  • Avec trou pour fixation axiale ou radiale (les diamètres d'arbres 12 et 16 ne sont pas munis de trou de fixation)
  • Avec ou sans racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Les cavités absorbent également les impuretés ayant éventuellement pénétré à l'intérieur et empêchent de ce fait le blocage de la douille à billes.
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Les cavités absorbent également les impuretés ayant éventuellement pénétré à l'intérieur et empêchent de ce fait le blocage de la douille à billes.
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Les cavités absorbent également les impuretés ayant éventuellement pénétré à l'intérieur et empêchent de ce fait le blocage de la douille à billes.
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Les cavités absorbent également les impuretés ayant éventuellement pénétré à l'intérieur et empêchent de ce fait le blocage de la douille à billes.
  • Racleurs intégrés
  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Nombreuses cavités servant de réservoir de lubrifiant pour des intervalles de lubrification plus importants ou une lubrification à vie
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Résistant à la corrosion pour la médecine, la chimie et l'industrie alimentaire :
  • Racleurs intégrés


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:43:55