×

Linear Ssets avec douilles à billes standard


  • Linear sets avec boîtier en fonte/acier/aluminium
  • Compte tenu de leur matériau et de leur épaisseur, les boîtiers de précision offrent une rigidité très élevée, même à capacité de charge maximum admissible, indépendamment de la direction de la charge.
  • L'alignement des boîtiers lors du montage est simple, ce qui évite les contraintes des douilles à billes.
  • Leur précision élevée garantit la sécurité de fonctionnement de nos douilles à billes et assure l’interchangeabilité de ces unités.
  • Comme les boîtiers sont fabriqués en très grands nombres, l’utilisateur final est certain de disposer d’un produit plus économique que ses produits « maison », et d’une qualité constante.

Informations complémentaires

Les linear sets sont des unités de palier complètes constituées d’un boîtier destiné à recevoir une ou deux douilles à billes Rexroth. Ils existent en de nombreuses versions différentes. Grâce à sa fabrication rationnelle, le linear set offre à l’utilisateur des avantages économiques énormes comparativement aux fabrications « maison ». Lors du montage, les linear sets peuvent être facilement alignés, ce qui prévient tout dysfonctionnement des douilles à billes.

  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes standard
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Pas de raccordement de lubrification
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes standard
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Pas de raccordement de lubrification
  • Boîtier à bride (en fonte grise)
  • Douille à billes standard avec racleurs
  • Deux circlips, deux bagues de distance (en acier) supplémentaires pour diamètres d'arbres 12 à 40
  • Jeu radial non réglable


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 21:14:54