×

Douilles à billes Super A


  • Douilles à billes économiques pour exigences élevées
  • Pistes segmentaires trempées avec rainures de guidage rectifiées et introduction optimale des billes pour une circulation très silencieuse et une durée de vie élevée
  • Douille à billes Super A avec compensation de la flexion de l’arbre et des défauts d’alignement.
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Douille à billes ouverte sur arbre entièrement supporté pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes

Informations complémentaires

La douille à billes Super a est équipée d'une compensation des défauts d'alignement angulaires jusqu'à 0,5° entre l'arbre et le boîtier sans minoration de la capacité de charge par pression sur les bords. Les causes possibles des défauts d'alignement sont par exemple la flexion de l'arbre sous des charges trop élevées ou des imprécisions dans la construction de pièces d'assemblage. Le réglage automatique garantit une entrée parfaite des billes dans la zone sollicitée et une répartition régulière de la charge sur toute la rangée de billes. Cela entraîne un fonctionnement en douceur inégalé ainsi qu'une capacité de charge et une durée de vie extrêmement élevées de cette douille à billes. Pour des charges élevées ou des guidages très longs, il existe la douille à billes Super également ouverte pour une utilisation sur arbres supportés.

  • Douilles à billes économiques pour exigences élevées
  • Pistes segmentaires trempées avec rainures de guidage rectifiées et introduction optimale des billes pour une circulation très silencieuse et une durée de vie élevée
  • Avec compensation de la flexion de l'arbre et des défauts d'alignement jusqu'à 30'
  • Vitesses de déplacement élevées (5 m/s)
  • Sans lubrification initiale
  • Douilles à billes économiques pour exigences élevées
  • Pistes segmentaires trempées avec rainures de guidage rectifiées et introduction optimale des billes pour une circulation très silencieuse et une durée de vie élevée
  • Avec compensation de la flexion de l'arbre et des défauts d'alignement jusqu'à 30'
  • Douille à billes ouverte sur arbre entièrement supporté pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes
  • Vitesses de déplacement élevées (5 m/s)


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 21:27:18