×

Linear Ssets avec douilles à billes Super A


  • Capacité de charge et rigidité élevées
  • Construction compacte en bloc et montage simple de la version en aluminium
  • Précision élevée et sécurité de fonctionnement
  • Guidages sans jeu
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement

Informations complémentaires

Capacité de charge et rigidité élevées

Ces linear sets offrent une rigidité élevée indépendamment de la direction de la charge, même dans les cas d’application de charges élevées.

Construction compacte en bloc et montage simple de la version en aluminium

La douille à billes Super utilisée est entièrement intégrée dans son boîtier compact, où elle est protégée contre les influences extérieures. Les filetages permettent un vissage par le haut ou par le bas. Les boîtiers peuvent être alignés simplement grâce à leur bord de référence, de sorte que tout décalage de la douille à billes est évité. Des trous de centrage facilitent un goupillage supplémentaire.

Précision élevée et sécurité de fonctionnement

Précision élevée et sécurité de fonctionnement grâce à la construction du boîtier et à la douille à billes Super intégrée.

Guidages sans jeu

Les douilles à billes réglables permettent de réaliser des guidages sans jeu.

Les linear sets sont des unités de palier complètes constituées d’un boîtier destiné à recevoir une ou deux douilles à billes Rexroth. Ils existent en de nombreuses versions différentes. Grâce à sa fabrication rationnelle, le linear set offre à l’utilisateur des avantages économiques énormes comparativement aux fabrications « maison ». Lors du montage, les linear sets peuvent être facilement alignés, ce qui prévient tout dysfonctionnement des douilles à billes.

  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de palier tandem de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Deux douilles à billes Super A
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de palier tandem de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Deux douilles à billes Super A
  • Bord de référence
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de palier tandem de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Deux douilles à billes Super A
  • Bord de référence
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables
  • Corps de précision à bride en mode de construction légère (en aluminium)
  • Deux douilles à billes Super A
  • Deux racleurs rapportés
  • Collerette de centrage
  • Taraudage pour fixation à partir du socle
  • Corps de précision (en fonte à graphite sphéroïdal/acier)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par vis de centrage
  • Racleurs intégrés
  • Corps de précision (en fonte à graphite sphéroïdal/acier)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par vis de centrage
  • Racleurs intégrés
  • Corps de précision à bride (en fonte grise)
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Deux circlips, deux bagues de distance (en acier) supplémentaires pour diamètres d'arbres 12 à 40
  • Racleurs intégrés
  • Jeu radial non réglable


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:32:22