×

Rails à billes miniatures


  • Rails de guidage en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088.
  • Bande de recouvrement en option (en acier inoxydable)
  • Pour guides R0442 et R0444.
  • Rails de guidage en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088.
  • Bande de recouvrement en option (en acier inoxydable)
  • Pour guides R0443 et R0441.
  • Schéma de perçage tailles 9/M3, 12 : à une rangée
  • Schéma de perçage taille 15 : à deux rangées
  • Rails de guidage en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088.
  • Bande de recouvrement en option (en acier inoxydable)


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 11:25:24