×

Rails à billes NRFG


  • Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation

Informations complémentaires

  • Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes
  • À fixation par le haut
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Bande de recouvrement fixée par vis et rondelle.
  • Un seul recouvrement pour tous les alésages, d'où économie de temps et d'argent
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier résistant à la corrosion
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier résistant à la corrosion
  • Excellente étanchéité des joints avant
  • Forces latérales admissibles supérieures
  • À fixation par le bas
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Respecter les instructions de montage ! Demander les « Instructions de montage pour guidages à billes sur rails » et les « Instructions de montage pour bande de recouvrement ».


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:28:16