×

Rails à billes SNS NR II avec capuchons de protection en plastique

R2045 .0. ..


  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier résistant à la corrosion
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
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
Sous réserve de modifications, État 2020-05-07 18:29:22