×

Guide à billes BSHP FNS, standard, Resist NR, avec cage à billes

R2001 … 3.


  • Domaine d'application : Pour exigences de rigidité élevées
  • Variations des forces de frottement nettement réduites, niveau de forces de frottement faible, particulièrement sous charge extérieure
  • Précision très élevée
  • Corps du guide à billes en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088. Exécution recommandée par Rexroth lorsqu'une protection contre la corrosion est exigée. Délais de livraison réduits.
  • Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision du déplacement jusqu'à un facteur de six
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-28 05:01:18