×

Guide à billes BSHP SKS, standard, Resist NR, sans cage à billes

R2010 … 3.


  • Domaine d'application : Pour encombrements longitudinal et latéral limités
  • Corps du guide à billes en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088. Exécution recommandée par Rexroth lorsqu'une protection contre la corrosion est exigée. Délais de livraison réduits.
  • Variations des forces de frottement nettement réduites, niveau de forces de frottement faible, particulièrement sous charge extérieure
  • Lubrification longue durée possible sur plusieurs années
  • Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision du déplacement jusqu'à un facteur de six
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
Sous réserve de modifications, État 2020-03-27 21:46:09