×

Rails à billes SNS avec bande de recouvrement et capsules de protection

R1605 .6. ..


  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes
  • Domaine d'application : Pour environnements difficiles
  • Fixation de bande compacte
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et capsules de protection vissées en plastique (avec taraudage frontal)
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Montage
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-05-07 16:50:28