×

Rails à galets standard

R1921


  • À fixation par le haut
  • Capuchons de protection en option
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • Corps du rail en aluminium (anodisé)
  • Voies de guidage constituées d'arbres de précision en acier résistant à la corrosion
Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Montage
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-11-14 04:46:10