×

Guide à rouleaux BLS

large long hauteur standard


  • Domaine d'application : Pour les cas d'application avec sollicitations par moments et rigidité extrêmement élevées
  • Moment de torsion et résistance à la torsion extrêmement élevés
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • En cas de charge agissant de bas en haut ou latéralement, la rigidité de l'ensemble peut être augmentée grâce à une fixation par les quatre alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux
  • Pièces rapportées sur le guide à rouleaux à fixation par le haut

Informations complémentaires

  • Guides à rouleaux larges pour les cas d'application avec sollicitations par moments et exigences de rigidité extrêmement élevées
  • Capacités de roulement améliorées
  • Quatre bords de référence pour montage complet dans le bâti de la machine
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • Moment de torsion et résistance à la torsion extrêmement élevés
  • Guides à rouleaux larges pour les cas d'application avec sollicitations par moments et exigences de rigidité extrêmement élevées
  • Les guides à rouleaux et rails de guidage à rouleaux larges résistant à la corrosion Resist CR, chromé dur, argenté mat, sont disponibles dans la classe de précision H (précharge C2).
  • Quatre bords de référence pour montage complet dans le bâti de la machine
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • Moment de torsion et résistance à la torsion extrêmement élevés


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:41:03