×

Guides à rouleaux larges BLS, Resist CR

R1872...6.


  • Guides à rouleaux larges pour les cas d'application avec sollicitations par moments et exigences de rigidité extrêmement élevées
  • Les guides à rouleaux et rails de guidage à rouleaux larges résistant à la corrosion Resist CR, chromé dur, argenté mat, sont disponibles dans la classe de précision H (précharge C2).
  • Quatre bords de référence pour montage complet dans le bâti de la machine
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • Moment de torsion et résistance à la torsion extrêmement élevés
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Téléchargements
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 14:19:39