×

Rails de guidage à rouleaux standard SNO, acier


  • Trempés et rectifiés sur toutes les faces dans la zone du chemin de roulement
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple

Informations complémentaires

  • avec surface de semelle lisse pour surfaces de montage en fonte minérale
  • À fixation par le haut
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Fixations de bande en aluminium (sans taraudage sur face avant)
  • Disponibles en tailles 35-65 et dans toutes les classes de précision
  • avec surface de semelle lisse pour surfaces de montage en fonte minérale
  • À fixation par le haut
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Avec capsules de protection en plastique vissées (avec taraudage sur face avant)
  • Disponibles en tailles 35-65 et dans toutes les classes de précision
  • avec surface de semelle lisse pour surfaces de montage en fonte minérale
  • À fixation par le haut
  • Disponibles en tailles 35-65 et dans toutes les classes de précision

Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 20:01:18