×

Actionneurs


  • Vérin électromécanique EMC
  • Vérin électromécanique EMC-HD

Les vérins électromécaniques Rexroth constituent une alternative performante aux vérins pneumatiques et hydrauliques et marquent des points au niveau de l'efficacité énergétique.

Ils tirent partie des avantages de la technique de commande moderne, même en cas de forces élevées. La puissance, la position et la vitesse peuvent être paramétrées à volonté par l'utilisateur et adaptées aux nouvelles tâches en toute souplesse et à tout moment par l'intermédiaire du système d'entraînement.

  • Vis à billes de haute précision : pour des performances élevées et une rentabilité optimale
  • Conception hygiénique
  • Système complet prêt au montage et à l'activation : réduction du temps de conception et de montage
  • Kit modulaire complet et grande variabilité : adaptable de manière optimale aux applications les plus diverses
  • Avec vis à billes ou à rouleaux planétaires
  • Efficacité énergétique élevée allant de pair avec un faible impact sur l'environnement (pas de risque de fuite)
  • Conception simple, compacte et robuste pour une intégration peu encombrante dans les concepts de machines et une utilisation dans des conditions environnementales sévères

Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 14:48:21