×

Modules de fonction


  • Modules de fonction prêts au montage dans toutes les longueurs jusqu'à Lmax
  • Profilé d'aluminium extrêmement compact avec systèmes de guidage à billes sur rails Rexroth intégrés
  • Dimensions extérieures identiques entre les modules de fonction FMS et FMB
  • Plateau en aluminium avec rainures en T
  • Disponibles en version un rail et deux rails

Les modules de fonction Rexroth répondent aux exigences en matière de précision et de capacité de charge de nombreuses applications courantes dans le domaine de la construction mécanique et complètent la gamme éprouvée d'axes linéaires haute performance. Les modules de fonction Rexroth sont disponibles en version à un rail ou deux rails, et au choix avec vis à billes ou courroie crantée.

  • Modules de fonction prêts au montage dans toutes les longueurs jusqu'à Lmax
  • Profilé d'aluminium extrêmement compact avec guidage à billes sur rails Rexroth intégré (un ou deux guidages à billes sur rails).
  • Guidage à billes sur rails avec légère précharge (classe de précharge C1)
  • Entraînement par vis à billes de précision (BASA) sans jeu en version roulée, de classe de tolérance T9 selon ISO 3408-3 avec écrou simple
  • Vitesse de déplacement élevée grâce à de grands pas de vis allant de pair avec une haute précision sur de grandes longueurs
  • Réalisation de grandes courses de déplacement jusqu'à 3800 mm
  • Modules de fonction prêts au montage dans toutes les longueurs jusqu'à Lmax
  • Profilé d'aluminium extrêmement compact avec guidage à billes sur rails Rexroth intégré (un ou deux guidages à billes sur rails). Guidage à billes sur rails avec légère précharge (classe de précharge C1)
  • Entraînement par courroie crantée préchargée (HTD 5M)
  • Vitesses de déplacement élevées atteignant 3 m/s


Sous réserve de modifications, État 2019-01-15 12:21:56