Les billes porteuses sont des éléments roulants avec une bille de charge librement rotative qui permettent un mouvement, une rotation et un positionnement omnidirectionnels des charges (par exemple : des marchandises et des pièces) avec une résistance minimale au frottement. Elles se composent d’un boîtier avec une grosse bille de charge, qui prend appui sur plusieurs billes de support et de remplissage, et sont utilisées dans les systèmes de convoyeurs, les tables de montage, les machines de conditionnement, les systèmes logistiques, le traitement de la tôle et la manipulation du fret aérien. Contrairement aux convoyeurs à rouleaux classiques, elles permettent des mouvements horizontaux dans n’importe quelle direction.
Composants et éléments de machine de Bosch Rexroth.
Informations produit
FAQ
1. Qu’est-ce que les billes porteuses et à quoi servent-elles ?
2. Comment choisir la bille porteuse adaptée à mon application ?
Le choix de la bille porteuse adaptée dépend de plusieurs facteurs : la charge à déplacer (légère ou lourde), la vitesse de transport, les conditions ambiantes (par exemple : température, poussière, humidité), la position d’installation souhaitée et le type de fixation. Les billes porteuses de Bosch Rexroth sont conçues pour une plage de température de -30 à 100 °C (sans compromis sur la charge nominale) et sont protégées efficacement contre la contamination par des joints en feutre imbibé d’huile. Pour une sélection optimale et une conception sûre et orientée vers l’application, Bosch Rexroth fournit des diagrammes de coefficient de frottement détaillés ainsi que des informations claires sur les valeurs de charge et la durée de vie.
3. Les billes porteuses peuvent-elles également être exploitée en hauteur ou latéralement ?
Oui, les billes porteuses de Bosch Rexroth sont conçues pour un fonctionnement fiable dans toutes les positions d’installation, que la bille de charge soit orientée vers le haut, en hauteur, sur le côté ou en angle, sans restriction fonctionnelle ni perte de charge nominale. Résultat : un maximum de flexibilité de conception dans la configuration de vos systèmes.
4. Comment calculer et planifier la durée de vie des billes porteuses ?
La durée de vie des billes porteuses est déterminée par la charge nominale, la charge réelle et les conditions d’exploitation. Bosch Rexroth fournit une formule uniforme et facile à utiliser pour le calcul de la durée de vie pour tous les types et toutes les tailles. Cela permet de planifier avec précision les intervalles de maintenance, d’éviter les temps d’arrêt imprévus et d’augmenter durablement la productivité.
5. Quels sont les principaux avantages des billes porteuses par rapport à d’autres systèmes de convoyeurs ?
Les billes porteuses offrent une flexibilité unique par rapport aux convoyeurs à rouleaux ou aux glissières. Elles permettent un déplacement omnidirectionnel, c’est-à-dire dans n’importe quelle direction, ce qui simplifie grandement la rotation et le positionnement des marchandises. Leur résistance minimale au frottement permet d’économiser de l’énergie, tandis que leur robustesse et leurs faibles besoins en maintenance contribuent à réduire les coûts d’exploitation. Elles sont idéales pour les transports de matériaux nécessitant précision, flexibilité et efficacité.
Toutes nos solutions linéaires
Bosch Rexroth propose non seulement les composants et systèmes adéquats, mais aussi des solutions mécatroniques intelligentes pour de nouvelles applications dans un large éventail de secteurs.