France

Sélectionnez votre pays

France
 

Sercos

Content

Sercos, la communication basée sur l’Ethernet pour l’automatisation

L’idée d’une solution de communication universelle en temps réel, indépendante des normes exclusives du fabricant, fait son chemin dans le monde de l’automatisation industrielle. De nos jours, l’ordinateur maître, le PLC, les solutions de contrôle du mouvement, les systèmes d’entraînement coordonnés, les modules d’entrée / sortie et les fonctions de sécurité doivent être faciles à mettre en réseau.

Le bus universel Sercos est puissant, ouvert et facile à mettre en œuvre dans la communication en temps réel basé sur l’Ethernet, conformément à la norme de la CEI. Les systèmes de Rexroth utilisant Sercos vous fournissent des solutions d’avenir ouvertes et sans compromis.

SERCOS POUR REXROTH DANS L’INDUSTRIE :

  • Machines de production
  • Automobile
  • Machines-outils
  • Machines agroalimentaires et d’emballage
  • Impression et technologie du papier
  • Assemblage, semiconducteurs et solaire
 

Ethernet, le plus simple est le mieux

Le nombre croissant de capteurs, d’actionneurs et de composants de commande présents dans l’automatisation industrielle complexifie de plus en plus les réseaux de commande. L’adaptation de normes Ethernet – puissantes, polyvalentes et économiques – aux besoins de l’automatisation industrielle est la clé des futures solutions de communication industrielles. À l’origine, des systèmes de bus de terrain spécialisés ont été utilisés pour simplifier la mise en réseau. Ils ont ensuite été remplacés par la technologie Fast Ethernet, qui a beaucoup de succès parce qu’elle offre différents avantages :

  • Une technologie reconnue, répandue et évolutive
  • Des taux de transfert de données 10 à 100 fois plus rapides que ceux des bus de terrain
  • Des coûts comparables à ceux des interfaces analogiques :
  • Aucun matériel onéreux ou propriétaire requis
  • Des composants standard répandus : câble en cuivre CAT5e à double blindage, connecteurs standard et contrôleurs à grandes quantités de production (par ex. les FPGA)
  • Des concepts informatiques très variés avec un support de transmission intégré, adaptés aussi bien au bureau qu’au terrain
  • Des systèmes d’automatisation flexibles et compatibles grâce à la norme internationale transparente
  • La possibilité d'une mise en réseau globale pour procéder au diagnostic et à la maintenance

Les bus de terrain peuvent également être raccordés à un système Ethernet, selon la fonctionnalité du matériel de commande. Cela vous permet de continuer à utiliser vos équipements actuels.