Poste de travail connecté : Interactif, ergonomique et modulaire Poste de travail connecté

Interactif, ergonomique et modulaire

Simplifiez les process d’assemblage et optimisez votre productivité, avec notre poste de travail connecté.

Vous souhaitez garantir un assemblage parfait, dès la première pièce, malgré une grande diversité de lots ? Vous devez maintenir une qualité optimale dans le cadre d’un process d’assemblage manuel ?

Bosch Rexroth France collabore avec la société Arkite pour vous offrir une solution intégrant un système d’assistance connecté sur un poste de travail ergonomique.

Notre poste de travail connecté vous permet de mettre en place un process de fabrication flexible et de réduire les temps de changement de format. Que ce soit sur un, ou plusieurs postes de travail manuels interconnectés. Travaillant sur une même série, ou sur des modèles différents.

Industrie 4.0 : poste de travail connecté.

Une solution tout-en-un

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS

  • Les opérateurs sont guidés à chaque étape du process par des instructions en réalité augmentée et alertés sur les écarts d’assemblage éventuels.
  • L’assistant s’adapte au profil de l’opérateur : niveau d’expertise, langue de travail, etc.
  • Les temps de formation sont réduits et l’apprentissage facilité, dans un environnement générant moins de stress.
CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITÉ

  • Le poste de travail est connecté et peut communiquer avec divers outils tiers.
  • L’application web s’intègre dans votre réseau informatique (ERP, MES, base de données qualité, etc.)
  • Possibilité d’interconnecter les postes via une base de données commune.
QUALITÉ & PRODUCTIVITÉ

QUALITÉ & PRODUCTIVITÉ

  • Les process d’assemblage sont standardisés, supervisés et documentés.
  • La qualité du travail d’assemblage est optimisée, diminuant ainsi le taux de rebut.
  • La diversité des formats et la taille des lots à assembler sont gérées par le logiciel, de la planification jusqu’au montage.
SIMPLICITÉ D’INTÉGRATION

SIMPLICITÉ D’INTÉGRATION

  • Le logiciel s’intègre simplement sur un poste de travail manuel, neuf ou existant.
  • Le configurateur web permet le paramétrage des outils, la déclaration des pièces et la création des gammes d’assemblage, sans programmation.

Assemblage 4.0: Une infrastructure interconnectée

Du pilotage de la production à l’exécution des process, la gestion des flux ou des ordres de fabrication: notre solution gère les paramètres d’une production réussie. Le résultat ? Un poste de travail ergonomique, un guidage interactif pas-à-pas, une application intuitive conçue pour l’industrie 4.0 et ouverte sur de nombreux protocoles de communication.

GESTION DES ORDRES DE FABRICATION (OF)

  • Affichage du statut de l’OF
  • Import des OF à partir des systèmes MES/ERP
  • Affectation des OF aux postes de travail équipés des outils nécessaires

Interconnectez votre production manuelle et gérez la en réseau.

GESTION DES UTILISATEURS

  • Création et gestion des groupes d’utilisateurs : administrateurs, planificateurs, responsables de ligne, opérateurs de montage, etc.
  • Sauvegarde des profils utilisateurs dans leur espace personnel: langue, taille de police, etc.

Affectez à chaque utilisateur les fonctions et les contenus qui lui correspondent

GESTION DES COMPOSANTS ET DES OUTILS

  • Création d’une représentation virtuelle du poste de travail physique
  • Configuration du poste de travail et de la mise à disposition des pièces
  • Paramétrage du matériel et des outils supplémentaires: Lecteur code-barre, visseuse, etc.
  • Intégration d’outils avec protocole ouvert : Modbus, OPC-UA, Ethernet, SQL Oracle, API, Open Protocol, etc.

Paramétrez rapidement et simplement chaque poste de travail

CRÉATION DE LA GAMME DE MONTAGE

  • Création rapide des instructions de montage grâce à des modèles.
  • Insertion d’éléments complémentaires tels que des plans, des photos, des vidéos ou des PDF.
  • Création, configuration et positionnement de marqueurs lumineux sur le plan de travail par simple Glisser/Déposer.

Rendez votre gestion des variantes plus simple, rapide et efficace.

GUIDAGE DES OPÉRATEURS

  • L’opérateur est assuré de toujours disposer de la bonne documentation d’assemblage
  • L’opérateur est guidé pas-à-pas dans les différentes étapes du process, de façon interactive.
  • Le niveau d’information peut être adapté individuellement aux connaissances de chaque opérateur et à la complexité de l’assemblage.

Facilitez l’apprentissage, l’ergonomie et la traçabilité de vos opérations d’assemblage manuel.

En savoir plus sur le poste de travail connecté

Bosch Rexroth collabore avec la société Arkite en proposant une alliance Homme-Machine qui bénéficie à tous. Découvrez la documentation complète.

Voir la documentation