Fonctions de presse et d'assemblage 4.0 : 3 exemples de mise en œuvre réussie
Téléchargement gratuit
Presses électriques : Une presse de 2kN à 70kN en kit, c’est possible ?
Visionnage à la demande
Presse, assemblage, montage, formage ou banc de tests : Smart Function Kit est conçu pour de nombreuses applications standardisées avec des efforts de 2 à 70 kN. Ce kit modulaire combine des composants mécaniques, électriques et logiciels de Rexroth et offre une base idéale aux intégrateurs de systèmes et aux utilisateurs disposant d’un savoir-faire en process.
Sélectionnez, configurez et mettez vos produits en service en toute simplicité. Smart Function Kit est connectable via des interfaces ouvertes et peut donc être facilement piloté depuis une tablette. Vous obtenez ainsi une transparence maximale et une réduction des temps d’arrêt pour une productivité accrue.