Efficacité énergétique de la matière première au produit fini

Content
Nom du projet Station de chargement de troncs d'arbre
Secteur Travail du bois
Technologies Hydraulique
Leviers 4EE Conception de système écoénergétique, Composants à haut rendement, Energie à la demande
 
 

Augmenter l'efficacité énergétique dans l'industrie forestière

 

Situation initiale

Dans une usine de placages produisant des bâtonnets de glace à l'eau, le dispositif de chargement charge les troncs d'arbre sur la ligne de production. Dans la solution précédente, une valve de limitation de pression régulait le débit de l'unité à pression constante.

La solution Rexroth 4EE

Les experts Rexroth ont remplacé l'ancien système, dans lequel une pompe à cylindrée fixe était actionnée par un moteur asynchrone fonctionnant en permanence à 1800 l/min, par un système d'entraînement de pompe à débit variable équipé d'un réservoir de 4 litres pour les opérations de maintien de la pression. Dans cette application, le Sytronix SvP 7000 est composé d'une pompe à engrenage interne, d'un servomoteur synchrone et d'un convertisseur de fréquence.

Le résultat

Cette nouvelle automation réduit la consommation énergétique de 83 % durant l'opération de maintien de la pression tout en améliorant le comportement du système. Il est ainsi plus facile à utiliser. Sur l'ensemble du cycle de fonctionnement, les experts ont calculé une économie d'énergie de 70 %.

Avant, sans Rexroth 4EE

• Consommation d'énergie de 12 kW en mode charge partielle

Après, avec Rexroth 4EE

• Consommation d'énergie de 2 kW en mode charge partielle

Economies : 10 kW en fonctionnement à charge partielle

 
 

Produit phare

 

Expérience et savoir-faire pour votre application

L'expérience est particulièrement importante dans les domaines des applications industrielles et de l'ingénierie. Nos experts sont pleinement concentrés sur les exigences propres votre secteur. Nos conseils sont totalement neutres sur le plan technologique et toujours adaptés aux besoins de votre application.