Un potentiel d'économies d'énergie considérable, même avec des temps de cycle courts

Content
Nom du projet Machine à couler les métaux sous pression à chambre chaude
Secteur Machines de transformation des matières plastiques et coulage des métaux sous pression
Technologies Hydraulique
Leviers 4EE Conception de système écoénergétique, Composants à haut rendement, Energie à la demande
 
 

Augmenter l'efficacité énergétique des machines de coulage des métaux sous pression

 

Situation initiale

Les machines de coulage des métaux sous pression exigences des forces élevée dans un environnement de production difficile. Avec un cycle relativement court de seulement 7,5 secondes et des durées de procédé auxiliaire négligeables, le précédent concept reposait sur deux pompes non régulées pour la haute et la basse pression.

La solution Rexroth 4EE

Le constructeur d'une machine de coulage des métaux sous pression dotée d'une force d'encastrement de 50 tonnes a choisi l'entraînement de pompe à vitesse variable Sytronix SvP 7000 lorsque la série de machines a été mise à jour. Cette solution comprend un servomoteur synchrone, un servo-entraînement intelligent, une pompe à engrenage interne ainsi que toutes les fonctions logicielles nécessaires.

Le résultat

En utilisant Sytronix, la consommation d'énergie a été réduite d'environ 84 %, passant de 11 kW à seulement 1,7 kW pour des temps de cycle identiques. Parallèlement, le constructeur a pu diminuer de façon significative le nombre de composants nécessaires pour le système hydraulique.

Avant, sans Rexroth 4EE

• Consommation d'énergie : 79,200 kWh/an

Après, avec Rexroth 4EE

• Consommation d'énergie : 12,240 kWh/an

Economies : 66,960 kWh/an

 
 

Produit phare

 

Expérience et savoir-faire pour votre application

L'expérience est particulièrement importante dans les domaines des applications industrielles et de l'ingénierie. Nos experts sont pleinement concentrés sur les exigences propres votre secteur. Nos conseils sont totalement neutres sur le plan technologique et toujours adaptés aux besoins de votre application.