Générer des forces élevées à la demande

Content

A plein régime seulement si le processus l'exige

Presses, machines de transformation des matières plastiques et systèmes de toutes sortes : même s'ils exigent des forces élevées, ils présentent également un extraordinaire potentiel d'économies d'énergie. Rexroth 4EE est une approche systématique. Prenez l'exemple de l'énergie à la demande : la vaste gamme d'entraînements de pompe à vitesse variable de la famille Sytronix génère une performance hydraulique en fonction des besoins. Dans les applications telles que les machines à couler les métaux sous pression, cela génère jusqu'à 80 % d'économies d'énergie. La récupération d'énergie via les circuits de charge d'accumulateur ou les systèmes de récupération d'énergie électrique réduit également la consommation d'énergie. On ne peut savoir quelles sont les mesures les plus efficaces qu'en étudiant le système dans son ensemble. Les experts sectoriels de Bosch Rexroth vont vous aider, en tant que constructeurs et utilisateurs de machines, en vous faisant profiter de leur expertise et de leur expérience pratique, et ils vont également vous aider à mettre en œuvre les quatre leviers de Rexroth 4EE de la manière la plus profitable et la plus intégrée possible.

Puissance et efficacité énergétique

• Solutions système écoénergétiques

• Composants et systèmes à l'efficacité améliorée

• Récupération de l'énergie

• Production d'énergie à la demande

 
 

Nos solutions vous aident à accroître votre efficacité énergétique de manière intelligente

Sytronix

Des entraînements de pompe à vitesse variable réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 80 %.

Entraînements avec Smart Energy Mode

Récupérer l'énergie de manière intelligente pour en faire un usage optimal.

Efficacité énergétique et hautes performances

Entraînements électriques grand format jusqu'à 4 mégawatts.

 
 

Améliorez votre efficacité énergétique de 30 à 90 %

Presse de pliage

Des économies d'énergie durables pour le formage des métaux et plastiques, même avec des durées de procédés auxiliaires courtes.

Machine à couler les métaux sous pression

Faire des économies d'énergie même avec des temps de cycle courts.

Chargement/éjection de troncs d'arbre

Augmenter l'efficacité énergétique dans des applications robustes de manière intelligente.

 
 

Augmenter l'efficacité énergétique de manière systématique

Productivité maximale et efficacité énergétique ne sont pas contradictoires. Avec l'approche systématique universelle 4EE de Rexroth, vous pouvez atteindre ces deux objectifs même lorsque des forces extrêmement élevées sont en jeu. Renseignez-vous auprès de nos experts sectoriels.