Jusqu'à 10 000 litres d'économies de carburant diesel

Content
Nom du projet Tracteur 90 HP
Secteur industriel Agriculture
Technologies Hydraulique mobile
Leviers 4EE Composants à haut rendement, Energie à la demande
 
 

La pompe à cylindrée variable et à pistons axiaux réduit la consommation de diesel

 

Situation initiale

Pour réduire les coûts, les constructeurs ont traditionnellement équipé les tracteurs de la catégorie 90 HP de systèmes à centre ouvert avec une pompe à cylindrée fixe pour l'hydraulique de travail. Ces systèmes offrent une puissance hydraulique maximale en continu, indépendamment du régime du moteur diesel.

La solution Rexroth 4EE

Pour la première fois, la pompe à cylindrée variable et à pistons axiaux A1VO propose aux constructeurs une option rentable leur permettant de tirer profit, dans la catégorie 90 HP, des avantages du système à détection de charge présent sur les modèles de tracteur plus grands. Cette solution délivre la puissance hydraulique suivant le besoin. La nouvelle pompe réalise les économies de carburant les plus importantes dans la plage de charge partielle, par exemple pour le levage de charges moyennes.

Le résultat

Lors des opérations quotidiennes, le système hydraulique travaille dans la plage de charges partielles pendant environ les deux-tiers du temps. En ne délivrant que l'exacte puissance nécessaire au système hydraulique, l'A1VO réduit considérablement la consommation de diesel dans ce mode opérationnel comparé aux pompes à cylindrée fixe. Les économies de carburant peuvent atteindre jusqu'à 15 pour cent. En supposant une durée de vie type de 6000 heures, les tracteurs équipés de l'A1VO utilisent jusqu'à 10 000 litres de diesel en moins.

Avantages

• Performance basée sur la demande

• Jusqu'à 15 % d'économies de carburant

• Réduction possible de CO2 : 5,3 t/a

 
 

Savoir-faire du secteur pour des solutions personnalisées

Machines de construction, manipulation de matériels, machines agricoles et forestières ou véhicules utilitaires et routiers :

Nos spécialistes du secteur connaissent parfaitement les besoins spécifiques de vos industries. Avec vous, ils trouveront les solutions adaptées à vos besoins pour plus de rendement énergétique et de productivité – dans le monde entier.