Un meilleur rendement pour les pelleteuses compactes

Content
Nom du projet LUDV (Load-Independent Flow Distribution System) hautes performances pour pelleteuses compactes
Secteur Machines de construction
Technologies Hydraulique
Leviers 4EE Conception de systèmes énergétiques, Composants à haut rendement
 
 

Une puissance plus élevée et une consommation de carburant réduite

 

Situation initiale

Depuis ces dernières années, la demande pour des pelleteuses petites à moyennes est en hausse dans le monde entier. Parallèlement, les clients sont devenus plus exigeants. Ils recherchent une manœuvrabilité précise, un usage flexible pour une variété d'applications, et des frais d'exploitation faibles avec une utilisation optimale de la puissance moteur. A une époque où le coût de l'énergie est élevé, une hydraulique à haut rendement associée à des composants et des systèmes durables et extrêmement fiables, constitue la base pour des engins mobiles rentables.

La solution Rexroth 4EE

Bosch Rexroth a amélioré chaque composant du système de répartition de flux indépendant des charges (LUDV) afin d'accroître le rendement des pelleteuses compactes tout en maintenant une faible consommation de carburant. Cette nouvelle version du système de répartition de flux LUDV associe la nouvelle manivelle de commande RS12 à une version actuelle de la pompe à cylindrée variable A7VO testée, aboutissant à une amélioration importante de la productivité des pelleteuses compactes.

Le résultat

Une série d'essais avec une pelleteuse de 6,5 t, équipée des composants LUDV améliorés, a généré une augmentation de la capacité de pelletage de 13% tout en réduisant la consommation de carburant de 8%.

Avant

• Consommation de carburant : 100%

Après, avec Rexroth 4EE

• Consommation de carburant : 92%

• Economies de carburant : 8% (lors du pelletage)

• Réduction de CO2 : 0,6 t/a

 
 

Savoir-faire du secteur pour des solutions personnalisées

Machines de construction, manipulation de matériels, machines agricoles et forestières ou véhicules utilitaires et routiers :

Nos spécialistes du secteur connaissent parfaitement les besoins spécifiques de vos industries. Avec vous, ils trouveront les solutions adaptées à vos besoins pour plus de rendement énergétique et de productivité – dans le monde entier.