1. Home
  2. Valves cartouche LC_8X
Valves cartouche LC_8X

Valves cartouche LC_8X

Performance et efficacité réinventées

Les valves cartouche à 2 voies LC_8X de Bosch Rexroth représentent une nouvelle génération d’éléments logiques conçus pour améliorer l’efficacité énergétique, la robustesse et la simplicité d’intégration dans les systèmes hydrauliques industriels.

Grâce à une géométrie de débit optimisée et à un nouveau design de piston, cette nouvelle génération permet de réduire les pertes de charge, d’augmenter la performance des machines et de simplifier la conception des systèmes, tout en restant compatible avec les solutions existantes.

Mais surtout, la nouvelle génération LC_8X permet de faire passer jusqu’à deux fois plus de débit pour un même ΔP et un même calibre. Résultat : il devient possible de réduire la taille des conceptions, d’optimiser les blocs forés et de diminuer significativement les coûts globaux des systèmes hydrauliques.

Nos Avantages

+ D’efficacité énergétique

La géométrie de débit optimisée permet de réduire jusqu’à 60 % les pertes de charge sur les fonctions logiques par rapport à la série 7X. Cette réduction limite la dissipation thermique et diminue la puissance nécessaire au refroidissement. Elle permet ainsi de générer des gains d’énergie immédiats tout en améliorant l’efficacité globale du système hydraulique. Le nouveau design de piston « A_F » ainsi que le joint d’étanchéité monté en standard permettent également de réduire fortement les fuites internes et d’améliorer encore les performances énergétiques.

+ Robustes et performantes

Les valves LC_8X sont conçues pour offrir des performances élevées tout en garantissant une grande robustesse dans les applications industrielles exigeantes. La réduction des pertes de charge permet de diminuer le calibre des conceptions en cartouche. Le nouveau concept d’étanchéité par joint radial améliore la résistance aux pics de pression, élimine le risque de flambage lors de l’installation et améliore la filtration. Les valves sont conçues pour des pressions de service allant jusqu’à 450 bar et peuvent atteindre plus de 10 millions de cycles à capacité maximale de commutation.

+ Simples

Les valves cartouche LC_8X ont été développées pour simplifier la conception et l’intégration dans les systèmes hydrauliques. Le joint d’étanchéité monté en standard permet d’éviter les fuites internes et simplifie la conception système. Les valves sont également compatibles avec tous les couvercles d’éléments logiques LFA_7X. Elles sont aussi parfaitement adaptées au retrofit, notamment pour les fonctions DB et DR disposant d’un orifice central.

Caractéristiques techniques

Type de produit Valve cartouche 2 voies (élément logique)
Fonctions Directionnelle – Pression – Fonction combinée
Pression maximale Jusqu’à 450 bar
Tailles disponibles 16 – 25 – 32 – 80 – 100 – 125
Réduction des pertes de charge Jusqu’à 60 %
Compatibilité Séries LC_5X / LC_6X / LC_7X

Applications principales

Les valves cartouche LC_8Xsont particulièrement adaptées aux applications industrielles nécessitant des débits élevés et une grande fiabilité :

  • Presses hydrauliques
  • Machines de formage (emboutissage, découpe, forge, etc.)
  • Applications industrielles lourdes nécessitant robustesse et hautes performances
  • Modernisation (retrofit) d’installations existantes
  • Systèmes de recyclage et machines de traitement des déchets, où les débits importants, les cycles intensifs et la fiabilité des composants hydrauliques sont essentiels