S20 d'indice de protection IP20 est un kit E/S évolutif et flexible permettant des cadences ultra courtes, un degré de précision maximal et un flux de données en temps réel entre la commande et la périphérie – que ce soit localement sur la commande XM ou en tant que station E/S décentralisée.
S20 (IP20)
Système E/S pour l'armoire de commande
- Compact, modulaire, simple
- Technique E/S peu encombrante pour montage sur rail
- Modules combinables individuellement
- Concept de montage et d'installation innovant
- Sercos
- PROFINET RT, PROFIBUS
- Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
- Pour détection des signaux analogiques
- Plages de mesure du courant et de la tension
- 4 ou 8 canaux
- Représentation de la valeur de mesure 16 Bit
- Raccordement des capteurs en connectique à 2 conducteurs
- Pour l'émission de signaux analogiques
- Plages de mesure du courant et de la tension
- 4 ou 8 canaux
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Raccordement des actionneurs en connectique à 2 conducteurs
- Pour la détection de signaux numériques
- 24 V DC, 2,4 mA
- Raccordement des capteurs en connectique à 1, 2, 3 et 4 conducteurs
- Durée de mise à jour min. < 100 μs, synchrone au bus
- Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
- Pour l'émission de signaux numériques
- 24 V DC/0,5 A ou 0,2 A par canal
- Sorties résistantes aux court-circuits
- Raccordement des actionneurs en connectique à 1, 2 ou 3 conducteurs
- Pour la détection des positions de codeurs (codeurs de valeurs incrémentales ou SSI)
- Comptage d'impulsions
- Régulation d'axes hydrauliques
- Activation de vannes avec MLI
- Traitement des E/S synchrone au bus
- Pour la détection des capteurs de température ou des thermocouples résistifs
- 4 ou 8 entrées
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Raccordement des actionneurs en connectique à 2, 3 ou 4 conducteurs
- Réinjection de UBus à l'intérieur d'une station S20
- Connexion des équipements avec interface sérielle
- Débits en bauds jusqu'à 250 kbauds
- RS 232 et RS 485/422
- Supporte divers protocoles
- Maître KNX certifié
- Entrées et sorties sécurisées
- SIL 3 selon EN 61508
- SIL CL 3 selon EN 62061
- Catégorie 4/PL e selon EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos