Nos modules de serrage et d'entraînement constituent des systèmes d'entraînement complets qui sont livrés prêt à être raccordés. Ils servent l'alimentation en fluide hydraulique de circuits hydrauliques.
Modules de serrage et d'entraînement
- Puissance d'entraînement 1,1 / 2,2 kW
- Série 1X
- Pression de service maximale 700 bar
- Série 1X
- Pression de service maximale 500 bar
- Puissance d'entraînement 2,2 … 4 kW
- Série 1X
- Pression de service maximale 250 bar