Les groupes moto-pompe transforment l'énergie électrique en énergie hydraulique. Ils sont conçus pour les entraînements hydrostatiques en circuit ouvert. Les groupes moto-pompe sont fabriqués conformément au règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 pour l'exécution de la directive 2005/32/CE du Parlement européen selon la classe de rendement IE3.
Groupes moteur-pompe
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- Tailles de moteur: 18,64 à 74,57 kW
- Débits jusqu'à 242,27 l/min
- Voir MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… pour les calibres 1,49 jusqu'à 14,9 kW
- 0,75 à 14,9 kW
- Débit de la pompe 7,19 jusqu'à 50,35 l/min
- Régime du moteur 1 450/1 750 min-1
- Tailles de moteur: 18,64 à 74,57 kW
- Fixation pour boulon du type SAE A 2 , boulon du type SAE B 2 , boulon du type SAE C 2 et boulon du type SAE D 4 avec arbre affleurant ou denté