×

Systèmes de pompes


  • Le SY(H)DFE est un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour
    - une régulation de la pression
    - une régulation du débit d'alimentation
    - une régulation en cascade p/Q et
    - une limitation de puissance (en option) variables
  • Réduction des dépenses d'exploitation
  • Émission de bruit faible
  • Réduction des coûts d'investissement
  • Moins d'espace requis
  • Sécurité d'utilisation améliorée


Sous réserve de modifications, État 2020-11-16 14:05:42