×

Smart Function Kit pour presses


  • Système modulaire pour une plage de force allant jusqu'à 70 kN, destiné notamment aux processus de montage et d'assemblage ainsi qu'aux applications de vérification et d'essai
  • Kits pré-sélectionnés composés de mécanique de vérin, variateur d'entraînement avec commande intégrée et logiciel d'exploitation disponible en ligne pour la création et l'analyse simples et rapides des processus
  • Mise en service simple grâce à un logiciel pré-installé et un paramétrage automatique de l'entraînement
  • Interfaces ouvertes pour le raccordement aux commandes supérieures et l'échange de données via OPC-UA ou la ReST API
  • Rapport qualité-prix optimal
Description produit
Caractéristiques techniques
Domaines d'application
Composants
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2022-09-21 10:05:50