A Bosch Rexroth egyes lineáris tengelyeit és alkatrészeit az ISO 14644-1 szabvány szerint tesztelték, és ISO 3, ISO 5, valamint ISO 6 tisztatéri osztályokra tanúsították. A tanúsítvány igazolja, hogy a tengelyek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek rendkívül szigorú követelményeket támasztanak a tisztasággal és a folyamatstabilitással szemben.
Az ISO 14644-1 szabvány szerinti tisztatéri alkalmasság tanúsítása – a Fraunhofer IPA által igazolva
Magas szintű tisztaság kritikus gyártási folyamatokhoz
Olyan rendkívül érzékeny gyártási ágazatokban, mint a félvezető- vagy az orvostechnika, a tisztatér elengedhetetlen feltétele a stabil folyamatoknak. Még a mikroszkopikus méretű részecskék is működési zavarokat, illetve minőségromlást okozhatnak vagy hulladékot eredményezhetnek.
A Bosch Rexroth ilyen igényes környezetekhez tisztatéri tanúsítvánnyal rendelkező lineáris mozgástechnikát kínál, a szabályozott részecskekibocsátásra, a pontosságra és a hosszú élettartamra összpontosítva. Az alkalmazástól függően a megoldásokat alkatrészként – például golyós sín vezetőként és golyósorsó-szerelvények formájában –, moduláris lineáris egységekként, illetve összetett lineáris rendszerek részeként használják.
Hitele tisztaság – tanúsított tisztatéri osztály – precíz teljesítmény
A Bosch Rexroth lineáris mozgástechnikáját a Fraunhofer Gyártástechnika és Automatizálás Intézet (IPA) tesztelt az ISO 14644-1 szabvány szerint, és tanúsította az ISO 3-ig terjedő tisztatéri osztályokra.
A független teszt megerősíti, hogy a technológia olyan tisztaterekben használatra alkalmas, amelyekre magas tisztasági követelmények vonatkoznak, mint például a félvezető-, az elektronikai és az orvostechnológiai ipar. A tanúsítványt kapó egyik ilyen alkatrész az új NRTVG golyós kocsi, amelyet kifejezetten tisztatéri és vákuumalkalmazásokhoz fejlesztettek ki, és amelyben egyáltalán nincsenek műanyag alkatrészek. Kompakt modulok termékcsaládját is tesztelték, amelyet úgy terveztek, hogy működés közben minimálisra csökkentsék a részecskék képződését.
Keressen fel minket!
Vessünk egy pillantást arra, hogy a Bosch Rexroth tisztatéri tanúsítvánnyal rendelkező lineáris mozgástechnikai termékpalettája hogyan optimalizálhatja a folyamatait, és hogyan segíthet abban, hogy kihasználja a számos projekt során szerzett széles körű tapasztalatainkat.
GYIK
Lineáris tengelyek tisztahelyiség-tanúsítvánnyal
1. Melyik szabvány szerint és melyik tisztatéri osztályokra vonatkozóan rendelkeznek tanúsítvánnyal a Bosch Rexroth lineáris tengelyei?
2. Hogyan mérték a lineáris tengelyek tisztatéri alkalmasságát?
A tisztatéri vizsgálatot a Fraunhofer IPA végezte az ISO 14644-1 szabványnak megfelelően, a tényleges üzemeltetési körülményekhez hasonló feltételek mellett. A lineáris tengelyekből származó légköri részecskekibocsátást dinamikus működés közben mérték egy olyan meghatározott vizsgálati felállásban, amely a tipikus ipari tisztatéri alkalmazásokat szimulálja. Az értékelés az ISO 5. és 6. osztályú tisztaterekre vonatkozó szabványnak megfelelően a levegő köbméterenként mért részecskekoncentrációkon alapul.
3. Milyen előnyökkel jár a Fraunhofer IPA tanúsítás a gép- és berendezésgyártók számára?
A Fraunhofer IPA független vizsgálata objektív és
szabványokon alapuló igazolást nyújt a gép- és berendezésgyártók számára a tisztatéri alkalmasságról. Csökkenti a tisztatéri folyamatok tervezésével járó ellenőrzési és dokumentációs munkát, növeli a tervezés megbízhatóságát, és elősegíti a projektek gyorsabb megvalósítását – különösen olyan alkalmazások esetében, amelyek magas követelményeket támasztanak a tisztasággal, a pontossággal és a folyamatstabilitással szemben.
A tanúsított lineáris tengelyek gyakran moduláris lineáris rendszerek vagy lineáris robotok részét képezik. Az alkalmazástól és a rendszer kialakításától függően különböző kivitelekben használják őket, például motoros lineáris tengelyként, lineáris tengelyként golyósorsós hajtással vagy fogasszíj-meghajtású lineáris tengelyként.