1. Főoldal
  2. Blog
  3. Automatizált megoldás a kávécsomagolásra a RYCHIGER által
Nagy pontosságú automatizált megoldás a kávécsomagolás teljesítményére a RYCHIGER által
Nagy pontosságú automatizált megoldás a kávécsomagolás teljesítményére a RYCHIGER által
Fogyasztói csomagolt áruk

Nagy pontosságú automatizált megoldás a kávécsomagolás teljesítményére a RYCHIGER által

A RYCHIGER, amely vezető vállalat a töltő, tömítés, kartinozás, doboz- és tálcás csomagolás, valamint raklapkészítő gépek terén, szembesült a kávéipar számára egy nagy sebességű, végső csomagolós megoldás összetett követelményével. A Bosch Rexroth-tal való együttműködés révén sikeresen fejlesztették ki az NCP-25 Drop-Packer, egy olyan gépet, amely nemcsak megfelel, hanem felülmúlja a modern gyártási igényeket, kiemelkedő sebességet és rugalmasságot ér el, miközben új iparági szabványt állít fel.

Mint a töltő, tömítő, kartinozás, dobozos csomagolás és raklapkészítés vezető gyártója, a RYCHIGER fejlett csomagolási rendszerek fejlesztésére specializálódott olyan termékekhez, mint az egyadagos kapszulák és kávézsákok. A vállalat hírneve évtizedes kávéipari szakértelmen alapul, innovatív és megbízható megoldásokat kínálva, amelyek megfelelnek a termelők változó igényeinek világszerte.

A kihívás: Magas elvárások a csomagolásra

A RYCHIGER feladata egy következő generációs zárógép fejlesztése volt, amelynek rendkívül magas sebességi, precizitási és rugalmassági követelményeknek kellett megfelelnie. A projekt sikere több kulcsfontosságú kihívás leküzdésén alapult:

Formátum változatossága A gép rugalmasságot igényelt különböző csomagolási formátumok (pl. 3, 6 és 12 csomagok) kezelésére, minimális átállási idővel.
Precizitás és termékvédelem A rendszernek biztosítania kellett a finom kávézsákok biztonságos és pontos csoportosítását, sérülés nélkül.
Kompakt lábnyom A tervezésnek kompaktnak kellett lennie, hogy értékes padlóterületet takarítson meg a gyártási környezetekben.
Jövőbiztosság A megoldásnak skálázhatónak és nyitottnak kellett lennie, hogy alkalmazkodjon a jövőbeli piaci igényekhez.

A megoldás: Egy erős és precíz mozgásvezérlő rendszer

E követelmények kielégítésére a RYCHIGER egy Bosch Rexroth nagy teljesítményű mozgásvezérlő rendszerét vezette be. Ez az integrált megoldás képezi az NCP-25 Drop-Packer teljesítményének és intelligenciájának magját.

A rendszer minden gépmozgást maximális pontossággal szinkronizál, lehetővé téve a gyors, szervóvezérelt csoportosítást, amely védi a terméket. A gép lábnyomának jelentős csökkentése érdekében bevezették a szekrény nélküli meghajtó technológiát, amely közvetlenül a kompakt kialakítás szükségességét kezelte. A VarioFlow szállítórendszer biztosítja a zacskák hatékony és kíméletlen kezelését, így az anyag folyamatos és sima áramlását biztosítja a gépbe. Ez a mozgásvezérlés, hajtások és szállítási technológia kombinációja zökkenőmentes, nagy teljesítményű automatizálási megoldást hozott létre.

"A Bosch Rexroth támogatásával olyan kávécsomagolási megoldást tudtunk kifejleszteni, amely teljes mértékben megfelel a sebesség, pontosság és működési idő iránti elvárásainknak. A rendszer teljesítménye és skálázhatósága, valamint a már bevezetett szekrénymentes meghajtó technológiánk döntő versenyelőnyt biztosít nekünk és ügyfeleinknek."
- Alex Bialler | Értékesítési vezető, RYCHIGER Canada

A hatás és eredmények: Új szabvány a csomagolási iparban

Az együttműködés lehetővé tette a RYCHIGER számára, hogy egy csúcstechnológiás csomagológépet hozzon a piacra, amely mérhető eredményeket hoz és új iparági mércékeket állít fel:

  • Maximális teljesítmény: A gép megbízhatóan dolgozza fel akár 35 zacskót percenként, kiemelkedő pontossággal, maximalizálva a teljesítményt.
  • Nagy rugalmasság: A receptalapú váltások gyors és egyszerű alkalmazkodást teszik lehetővé a különböző csomagolási formátumokhoz.
  • Helymegtakarítás:A kompakt géptervezés, amelyet szekrénymentes technológiával valósítanak meg, csökkenti az összhatást.
  • Optimális Üzemidő:A robusztus, integrált alkatrészek használata maximalizálja a gép üzemmódját és megbízhatóságát.
  • Jövőbiztos: A nyitott és skálázható automatizálási architektúra biztosítja, hogy a gép készen álljon a jövőbeli fejlesztésekre és követelményekre.
  • Óvatos termékkezelés: A szervovezérlésű csoportosítás biztosítja a termék teljes integritását a csomagolás során.

A Bosch Rexroth stratégiai automatizálási megoldásának integrálásával a RYCHIGER sikeresen átalakított egy összetett műszaki kihívást piacvezető termékké. Az NCP-25 Drop-Packer egyértelmű példája annak, hogyan vezethet a célzott mozgásvezérlő technológia közvetlenül a nagyobb teljesítményhez, rugalmassághoz és hatékonysághoz egy igényes gyártási környezetben.

Szeretné javítani a csomagológépei teljesítményét és hatékonyságát? Vegye fel a kapcsolatot automatizálási szakértőinkkel még ma, hogy megtudja, hogyan segíthet a Bosch Rexroth egy jövőbiztos megoldás kidolgozásában.