Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary
Bianca Schlotter
Bianca Schlotter
Vállalat

Bianca Schlotter: Mi mozgatja meg reggel 7:51-kor?

A világot a legkorszerűbb hidraulikus hajtás- és vezérléstechnikával tartjuk folyamatos mozgásban. Emögött a teljesítmény mögött a Bosch Rexroth számos munkatársa áll. Ezért szeretnénk bemutatni néhány munkatársunkat, akik a legkülönfélébb területeken dolgoznak a Bosch Rexroth‑nál, és az ő motivációjukat. Az ő elkötelezettségük ad értelmet a mottónknak: „We Move. You Win”.

Jó reggelt Bianca! Elchingeni üzemünk hidraulikus tápegységeket összeszerelő és működési tesztjét végző gyártórészlegének (EcP/MFO45) ellenőreként, mi mozgatja meg reggel 7:51-kor?

A középiskola elvégzése után Bianca gép- és üzemmérnöki szakirányú ipari műszerésznek tanult. A gyakornoki képzés után sikeresen elvégezte a szakirányú továbbképzést, és fémipari mester végzettséget szerzett.

1. Mi a munkája a Bosch Rexroth‑nál, és hogyan néz ki egy átlagos munkanapja?

Az én feladatom az összeszerelő részlegtől kapott hidraulikus tápegységek készre szerelése a próbapadon. Ezután elvégzem az ügyfélspecifikus beállításokat ezeken az egységeken, a tesztprogramunk segítségével ellenőrzöm őket. Ha minden érték egyezik, és az alkatrészek átmennek a teszten, az egységek a következő részleghez kerülnek további feldolgozásra. Ezeket a hidraulikus tápegységeket például kotrógépekben és mezőgazdasági gépekben használják.

2. Mi motiválta arra, hogy a vállalathoz jelentkezzen?

Még középiskolás koromban elvégeztem egy egyhetes szakmai gyakorlatot a Bosch Rexrothnál Elchingenben. Nagy hatással volt rám mindaz, amit a képzés során tapasztaltam és a gyártásból láttam. Kedves munkatársakat ismerhettem meg, és élveztem a munkát. A nagyvállalaton belüli komplex együttműködési rendszer is nagyon tetszett. Ráadásul sok ismerősöm is ajánlotta nekem a Bosch Rexroth‑ot mint munkáltatót, és vonzónak találtam a hidraulikát, különösen a sokféle terméket.

3. Globális vállalat vagyunk – milyen kapcsolatban áll a munkája révén a Bosch Rexroth többi munkatársával? Mit értékel a legjobban, ha a kollégáidra gondol?

Sok kapcsolatom van a telephelyen dolgozó kollégákkal, mindenki segítőkész és nagyon kollegiális. A csapatunk jól működik, azaz mindenki segíti egymást, mindenkinek vannak jó ötletei, tisztelettel bánunk egymással, és teljes mértékben elfogadnak nőként a sok férfi kolléga között.

4. A koronavírus-járvány miatt sokak munkahelyzete jelentősen megváltozott. Hogyan sikerül mindezek ellenére tartani a kapcsolatot a kollégákkal?

Vezetőink biztosítják a műszakok közötti információcserét. Most lépcsőzetes műszakokban dolgozunk, így nem találkozunk a következő és az előző műszakkal, de még mindig egy csapat vagyunk. A Rexroth csapat.

5. A Bosch Rexroth innovációra törekszik, és mindenben, amit csinálunk, az élvonalban vagyunk. Mivel járul hozzá ehhez a munkájával a technológia és az innováció szempontjából?

Például én prototípusokat is tesztelek, és ezért részt veszek a munkában, amikor új fejlesztésű termékeket készítünk a piac számára.

6. Úgy érzi, hogy különböző és izgalmas kihívásokat kap a munkája során?

Igen, sok különböző egységgel dolgozom, amelyek számos kiegészítő funkcióval rendelkeznek. Az általam tesztelt alkatrészek nagyon különbözőek, és ez izgalmassá teszi a munkámat.

7. Mit szeret különösen a munkájában?

Különösen szeretem a változatos feladatokat és azt is, hogy egyéni munkaállomásom van, de mégis csapatban dolgozom. A munkám soha nem unalmas. Ha valami nem működik, akkor a tesztpadon megpróbálom kideríteni, hogy mi lehet a baj.

8. Mit gondol a munka és a magánélet egyensúlyáról a Bosch Rexroth‑nál? Mennyire tudja rugalmasan összeegyeztetni a magánéletet és a szakmai teendőket?

A többműszakos munkarenddel néha nehéz összeegyeztetni időben a magánéleti kötelezettségeket. Minden héten ugyanabban az időbeosztásban dolgozom, és ennek megfelelően szervezem meg az életem.

9. Milyen tulajdonságok szükségesek a munkája elvégzéséhez?

Fontos a műszaki érdeklődés és az összefüggések megértése. Az ember szeressen munkaruhát viselni, és dolgozzon pontosan, gondosan és tisztán. Ezenkívül fontos még az összeszedettség, és képesnek kell lenni az összetett munkavégzésre, valamint jó csapatjátékosnak kell lenni.

10. Milyen képzési és fejlődési lehetőségeket kapott eddig, és ezek mennyiben járultak hozzá, hogy teljes mértékben kiaknázhassa a képességeit?

Termékekre vonatkozó képzéseken vettem részt, és ezeket nagyon érdekesnek találtam. Elvégeztem az ipari mesterképzést is (saját költségemen). Erre az időre a Bosch Rexroth elengedett, és ígéretet kaptam az újbóli felvételre.

11. Mely értékek/Bosch értékek a legfontosabbak az Ön számára?

A következő értékek a legfontosabbak számomra:

egyenlőség, elfogadás és tolerancia, csapatmunka, környezetvédelem.

12. Szeretnénk lehetőséget adni munkatársainknak, hogy ne csak a karrierjüket mozdítsák előre, hanem a világot is megváltoztassák. A Bosch Rexroth‑nál végzett munkája miben segít egy kicsit jobbá tenni a világot?

Új, innovatív termékeket fejlesztünk, és például környezetbarát hidraulikaolajokat használunk. A folyamatos fejlesztések révén a termékeinket egyre inkább fenntarthatóvá tesszük.

13. Milyen eredményeire a legbüszkébb a Bosch Rexrothnál eltöltött idő alatt?

Büszke vagyok arra, hogy sikeresen teljesítettem a képzést, hogy jól beilleszkedtem és teljesen elfogadtak, és hogy 23 évesen sikerült elvégeztem az ipari mesterképzést.

14. Hogyan látja a jövőbeli fejlődését a következő öt évben?

Szeretnék vezetői szerepet vállalni és egy csapatot irányítani.

15. Ha három szóban kellene összefoglalnia a Bosch Rexroth‑nál végzett munkáját, melyik lenne az a három szó?

Változatos, izgalmas, kihívásokkal teli.

16. Ajánlaná a Bosch Rexroth‑ot mint munkáltatót egy barátjának vagy rokonának, és miért?

Igen, a többműszakos munka ellenére is ajánlanám a Bosch Rexroth‑ot mint munkáltatót. Mert a vállalat elkötelezett a munkatársai iránt. Ha még nem dolgoznék itt, ismét a Bosch Rexroth‑hoz adnám be a jelentkezésemet. A Bosch Rexroth‑nál a már említett előnyökön kívül jó nyugdíjra is számíthatunk, és nagyon jó egészségügyi programokat is igénybe vehetünk.

17. Mit jelent Önnek a „We Move. You Win” mottó?

Mi fejlesztünk és gyártunk, ügyfeleink pedig nagyszerű megoldásokat kapnak. Ügyfeleink számára a legjobbat hozzuk létre!

Nagyon köszönöm!

Bianca Schlotter

Bianca Schlotter

Gyártási ellenőr

Bosch Rexroth AG.