A bővített eLION portfólióval a teljes géppark következetesen villamosítható. Az új elemek: az eLION Power and Motion Control, a rendkívül kompakt HV motorok és a 96 voltos kínálat a kisebb terepi gépjárművek számára.
A mobil munkagépek fejlett villamosítása középpontba helyezi a szabványosítás és a méretezhetőség témáit. Hogyan növelhetik az off-highway gyártók a fejlesztési és üzemeltetési hatékonyságot az összes géposztályban?
Sok OEM jelentős összegeket fektet be saját vezérlőszoftver fejlesztésébe, és minden egyes villamosított modellel növeli a fejlesztésre, integrációra és karbantartásra fordított erőfeszítéseket. Lehet ezt másként is csinálni. Az eLION Power and Motion Control termékcsaláddal a Bosch Rexroth költséghatékony alternatívát kínál, egységes szoftverlogikával minden gépméretben. Legyen az új fejlesztés, vagy a meglévő járművek átalakítása, például bérelt flottáknál: az integráció gyorsabb és megbízhatóbb a kifejezetten off-highway alkalmazásokhoz kifejlesztett termékcsaláddal. Ugyanakkor a villamosítás leegyszerűsítése mellett optimalizálják a gép teljesítményét és igényalapú üzemeltetési élményt biztosítanak. A megoldás megközelítése – illeszkedve a BODAS ökoszisztémához – moduláris, és három alkalmazásszoftver-megoldásból áll, amelyek rugalmasan adaptálhatók a különféle alkalmazásokhoz:
Elektromos teljesítményszabályozás EPC
Irányítja a nagyfeszültségű rendszert, szabványosított interfészeken keresztül kommunikál az akkumulátorral és a hőkezeléssel, és biztosítja az elektromos integritást. Az integrált energiagazdálkodás a funkcionalitás és a rendelkezésre állás szempontjából optimalizált.
EDA menethajtás-vezérlő
Vezérli a vontatási meghajtást, és lehetővé teszi mind a sebességalapú, mind a terhelésérzékeny vezetést. Ezzel többek között a hidrosztatikus hajtás megszokott kezelési érzetének precíz reprodukálását teszik lehetővé.
PDC szivattyúhajtás vezérlés
Integrálja az invertert, a motorokat és a szivattyúkat az elektronikus vezérléssel. A szivattyúvezérlés mellett az alkalmazásszoftver számos funkciót kínál az energiahatékony és alacsony zajszintű működéshez.
Következtetés:
A nagyfeszültségű rendszerek, a vontatás és a szivattyúhajtások előre validált funkcióinak köszönhetően az új eLION Power and Motion Control portfólió gyors piacra lépést tesz lehetővé és csökkenti a fejlesztési költségeket. A termékcsalád a Rexroth eLION komponenseit, például invertereket, motorokat, beépített töltőket és DC-DC konvertereket integrál. Lehetővé teszi az optimális járművezérlést, és testreszabható interfészeket kínál az akkumulátorkezelő és hőkezelő rendszerekhez. A piaci bevezetés 2025 végén kezdődött, és a kezdeti kísérleti projektek már folyamatban vannak.
Azonos beépítési hely, akár 50%-kal nagyobb teljesítmény – így lehet egyszerűen leírni az új EMP1 motorsorozatot. Ezzel a bővítéssel az eLION nagyfeszültségű portfóliója egy skálázható, autópályán kívüli optimalizált motorplatformot tartalmaz a rendkívül hatékony szivattyúhajtások, vontatás és generátor alkalmazások számára. A lényegesen nagyobb vonóerő és alacsonyabb áttételi arányok mellett a teljesítménysűrűség jelentős növekedése az optimalizált elektromágneses kialakításon alapul. Az eredmény: kompaktabb, könnyebb és erősebb gépek. Az öt hosszal méretezhető, nagy sebességű motorok folyamatos teljesítménytartományt fednek le 30 és 175 kW között, és a teljes sebességtartományban egyenletesen nagy teljesítményt nyújtanak. Ez rugalmasabbá teszi a tervezést: minden hajtástípus optimálisan támogatható – nagyobb hatékonysággal és hosszabb akkumulátoros üzemidővel.
Sok gyártó tudatosan kezdi meg az átalakulást a 96 voltos tartományban lévő kompakt gépekkel – például kerekes rakodókkal vagy teleszkópos rakodókkal. Mások már aktívak a nagyfeszültségű szegmensben, és most a kisebb teljesítményosztályokat is villamosítani akarják. Ezért egészíti ki a Bosch Rexroth az eLION Power and Motion Control termékcsaládot egy 96 voltos kínálattal. Ide tartozik a CAN-J1939 kommunikáció UDS diagnosztikai protokollal és teljesen integrált funkcionális biztonsággal rendelkező motorokkal és inverterekkel az ISO13849 szerint. Ezeknek a szabványos interfészeknek köszönhetően a mobil munkagépek gyártói konzisztens kommunikációs és diagnosztikai infrastruktúrát kapnak, amely jelentősen leegyszerűsíti a magasabb feszültségosztályokra és teljesítménykategóriákra való későbbi áttérést.
Keressen fel minket! Találjunk együtt hatékony és termelékeny megoldást.
sales@boschrexroth.hu
A teljes eLION portfólió és további információk egy pillantásra? www.boschrexroth.com/eLION