Ha egy ital- vagy kozmetikai márkát megkérdezünk, mit jelent számukra az egyediség, gyakran halljuk a "különleges megjelenés", "vásárlói élmény" vagy "márkaidentitás erősítése" kifejezéseket. A nagy kérdés viszont az, hogyan lehet mindezt úgy megvalósítani, hogy a gyártás közben ne torpanjon meg egy szokatlan formájú flakon láttán. A válasz talán Parmában keresendő, ahol a Fermac és a Bosch Rexroth együttműködéséből egy különleges Valentin-napi kampány született – egyedi, személyes üzenetekkel ellátott csomagolásokkal.
A Fermac olyan nyomtatógépeket tervez, gyárt és telepít, amelyek szitanyomásos és tintasugaras technológiát alkalmaznak, elsősorban az ital- és kozmetikai ipar igényeire szabva. Flex Jet Art sorozatú berendezéseik képesek 3D-s, négyszínű képeket nyomtatni szinte bármilyen alakú felületre – túllépve ezzel a hagyományos szitanyomás korlátain, és lehetővé téve, hogy minden egyes végfelhasználó valóban egyedi csomagolást kapjon. A rugalmasság mögött pedig ott áll a Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION platformja, amely új dimenziót nyit a konfigurálhatóságban.
A Valentin-napi projekt során a Fermac nemcsak technológiai felkészültségét demonstrálta, hanem újfajta szemléletet hozott a csomagolási gyakorlatba. Üvegek, poharak, parfümös flakonok kaptak egyedi, alkalomhoz illő nyomatokat – személyes üzeneteket, logókat, különleges grafikákat. Mindez a Flex Jet Art gépeknek köszönhető, amelyek 10–15 darabot is képesek percenként nyomtatni, miközben bármilyen felülethez igazodnak.
„A nyomtatóinkkal egyedi gyártási igényeket tudunk kielégíteni, ami mára szinte alapelvárás az ital- és kozmetikai szektorban” – mondja Annamaria Kovacs, a Fermac kereskedelmi képviselője. „Szezonális kiadások, limitált szériák, promóciós kampányok esetében fontos, hogy gyorsan tudjunk eltérni a hagyományos mintáktól.”
„A digitális nyomtatás nem csak esztétikai kérdés” – teszi hozzá Stefano Mauro, a vállalat műszaki vezetője. „Ez a technológia lehetővé teszi, hogy minden egyes darab valóban egyedi legyen – akár névvel, sorszámmal vagy személyre szabott grafikával. Ilyesmire a szitanyomás egyszerűen nem képes.”
A digitális nyomtatás egyre nagyobb teret nyer, hiszen a fogyasztók egyre inkább keresik azokat a termékeket, amelyek tükrözik a saját stílusukat. Egy jól megtervezett, egyedi csomagolás nemcsak a bolt polcán tűnik ki, de a márka értékeit is erőteljesen kommunikálja. Azok a gyártók, akik nyitottak a személyre szabás irányába, erősebb kötődést építhetnek ki vásárlóikkal.
A Fermac Flex Jet Art nyomtatói különösen hatékonynak bizonyulnak, ha kis vagy közepes szériáról van szó. A 1993-ban alapított parmai cég berendezéseinek több mint 90%-át exportálja, 55 országban szolgálva ki több mint 280 ügyfelet. A gépek konfigurálhatók rotációs vagy lineáris technológiára, és képesek mind szitás, mind digitális nyomtatásra – a gyártás volumenétől függően.
A Valentin-napi gép esetében azonnali formátumváltásra volt szükség, amit a digitális technológia könnyedén lehetővé tett. „A szitanyomáshoz külön kereteket kell előkészíteni minden tételhez – ez időigényes és merev folyamat. Az inkjet gépeinkkel viszont gyorsan, rugalmasan dolgozhatunk, és bármilyen kreatív csomagolási ötletet meg tudunk valósítani” – mondja Mauro.
A gépek technológiai hátterét a Bosch Rexroth biztosítja – nem is akárhogyan. „Hosszú évek óta dolgozunk együtt a Fermaccal – mondja Alessandro Cozzolino, a Rexroth olasz csomagolási szegmensének vezetője. – Megoldásaink nemcsak mechanikai, hanem automatizálási szinten is a rendszer szívét képezik.” A ctrlX AUTOMATION platform bevezetésével a munkafolyamatok még tovább szabhatókká váltak – és nem mellékesen az energiafogyasztás is jelentősen csökkent az adaptív vezérlésnek köszönhetően.
A technológia egyik legizgalmasabb aspektusa, hogy a gépek már megtöltött konténereken is képesek nyomtatni. „Borosüvegek, befőttesüvegek, prémium kozmetikai termékek – mindegyikre lehet közvetlenül grafikát vinni, akár sorszámmal, promóciós üzenettel vagy lejárati dátummal” – mondja Kovacs. Ráadásul mivel nincs szükség közvetlen érintkezésre a festék és az alapanyag között, még az ívelt, bonyolult felületek sem jelentenek akadályt.
„Ez gyakorlatilag változó adatú nyomtatás – teszi hozzá Mauro. – Minden egyes darab lehet más és más. És ez nemcsak technológiai bravúr, hanem óriási marketingeszköz is. Egy névre szóló bor, egy sorszámozott parfüm – ezek azok a részletek, amik miatt a vásárló emlékezni fog a márkára.”
A Fermac és a Bosch Rexroth együttműködése remek példa arra, hogyan válik a technológia a kreativitás szövetségesévé. Egyedi csomagolások, valós idejű formátumváltás, személyes üzenetek – ezek már nem a jövő, hanem a jelen eszközei. Aki képes ezekkel élni, az nemcsak terméket, hanem élményt kínál. És az ilyen élményekből lesznek a valódi márkahűségek.
Tekintse meg iparági áttekintő oldalunkat!