Intelligens automatizálás a VarioFlow plus láncos szállítópálya-rendszerrel és a Hitmark Robotics megoldásaival
Az élelmiszeriparban hatékonyságnövelő megoldásokra van szükség, amelyek megfelelnek a szigorú higiéniai és biztonsági követelményeknek, és lehetővé teszik a termékek kíméletes szállítását. Ezért egyre több gyártó fektet be modern automatizálásba, amely megfelel ezeknek az összetett követelményeknek. Az egyik lehetőség a VarioFlow plus – a Bosch Rexroth láncos szállítópálya-rendszere, amely a Hitmark Roboticsmeglévő automatizálási és integrációs megoldásaival kombinálva kiváló eredményt biztosít a raklapra helyezési, raklapról lepakolási és komissiózási folyamatoknál.
Az élelmiszeripar kihívásai – mint például a változó csomagolási méretek, a változatos csomagolási megoldások és a gyors átállások – kifinomult megoldásokat igényelnek a „pick-and-place” automatizáláshoz. Ennek következtében egyre több vállalat átfogó robotsorokat választ, amelyek nemcsak felgyorsítják a folyamatokat, hanem biztosítják a reprodukálhatóságot és a következetesen magas minőségét.
Ezt a fajta megvalósítást kínálja a Hitmark Robotics, az ipari megoldások szakértője, amely a gyártósor végi csomagolás automatizálására szakosodott. A vállalat palettázó robotok, komissiózó állomások, raklapozó rendszerek, valamint a teljes szállítási és ellenőrzési rendszerek tervezését és kivitelezését végzi. Ennek egyik legújabb példája a Bosch Rexroth-tal közösen megvalósított gyártósor.
A tejtermelő számára a végrehajtás során a fő kihívást a kartonok és ládák biztonságos és zökkenőmentes, károsodás nélküli szállítása jelentette. A VarioFlow plus lánctagos szállítópálya-rendszer320 mm széles és sima láncfelületű rendszer, amely ideális érzékeny, óvatosan kezelendő árukhoz.
A Rexroth megoldás részei:
A kartondobozokat a csomagológépekről közvetlenül a gyártósorra teszik, függőlegesen felemelik, és körülbelül 2,5 méter magasan szállítják. Ezzel a rendszerelrendezéssel a gyártás folyamatos, ugyanakkor marad szabad hely a rendszer alatt, amelyet a munkavállalók közlekedésére, illetve a szállítókocsik üzemeltetésére használnak.
A sor végén olyan állomások vannak, amelyek előkészítik a csomagokat, hogy a palettázó robot begyűjthesse. Itt a rendszer automatikusan szétválasztja és meghatározott mintába rendezi a termékeket. A Hitmark automatizálási rendszerrel kifejlesztett integrációjának köszönhetően nemcsak a gyártósor csatlakoztatható zökkenőmentesen a robothoz, hanem a működési paraméterek is folyamatosan figyelhetők, és csomagolási vagy formátumváltozás esetén gyorsan újrakonfigurálhatók.
A Bosch Rexroth egy fejlett szállítópálya-rendszert bocsátott rendelkezésre; a Hitmark Robotics kezelte az integrációt, az automatizálási konfigurációt és a csatlakozást a palettázórendszerhez. Mindkét vállalat jövőképe azonos:
megbízható, rugalmas és mérhető megoldások létrehozása, még a legigényesebb iparágakban is.
A megvalósítás főbb előnyei:
A modern automatizálás előrelátó, figyelembe veszi az üzem tényleges igényeit, rugalmasságot, és ugyanakkor biztonságos folyamatokat biztosítva.
A Hitmark Robotics szakértelme és a Bosch Rexroth megbízható termékek, például a VarioFlow plus láncos szállítópálya-rendszer kombinációja optimális megoldást kínálnak. Ha pedig azélelmiszerek és csomagolásuk palettázása, keverése vagy szállítása lassító tényező a vállalatában, akkor érdemes egy megfelelőbb megoldást keresni az Ön számára.