1. Főoldal
  2. Blog
  3. Hidraulika rejtett költségei
régi hidraulika
régi hidraulika
Ipari hidraulika

A hidraulikus rendszere valószínűleg jól működik. Közben pénzt éget.

A hidraulika rejtett költségei

Ha megkérdezné a karbantartási vezetőjét, hogy van-e gond a hidraulikával, valószínűleg nemet mondana. Elindul. Nyomást tart. Kiszolgálja a gépet. A termelés megy tovább, a gyártósor „teszi” a dolgát.

Csakhogy a "működik" és a "hatékonyan működik" nem ugyanaz. És a kettő közötti különbség minden hónapban ott van a villanyszámlán – csak nem külön sorban. Nézzük meg a hat legvalószínűbb eshetőséget, ahol egy régebbi hidraulikus rendszer csendben pénzt éget. Néhol konkrét számokkal is, hogy lássuk a nagyságrendet.

1. A rendszer akkor is működik, amikor a gép nem

A legtöbb régebbi hidraulikus tápegység fix fordulatszámon fut. A motor megy, a szivattyú dolgozik, az olaj kering, a nyomás tartva van – függetlenül attól, hogy a gép éppen teljes terhelésen van, vagy csak araszol; a fölöslegesen bevitt fel nem használt hidraulikus teljesítmény pedig jó eséllyel hővé alakulhat melegítheti a hidraulika olajat, így öregíti azt is.

Ez nem feltétlen feltűnő. Csak épp magasabb a számla a hónap végén.

Egy gyors számolás: egy 75 kW-os tápegység, napi 16 órás üzem, 250 munkanap, 65%-os átlagos kihasználtság mellett körülbelül 195 000 kWh-t fogyaszt évente. 70 Ft/kWh-val számolva ez 13,65 millió forint éves energiaköltség – és ebből 20-30% – de akár több is – simán lehet felesleges. Vagyis 2,7-4,1 millió forint, ami minden évben elmegy valamire, ami nem termel semmit, pedig biztos lenne helye a pénznek máshol.

A változó fordulatszámú optimalizált megoldásoknál ez fordítva működik: a rendszer csak annyit ad le, amennyire éppen szükség van. A Bosch Rexroth Sytronix megoldásainál ez munkaciklustól függően akár 80%-os energiamegtakarítást is jelenthet a korábbi hagyományos fogyasztáshoz képest.

Nem minden rendszernél lesz ekkora a megtakarítás. De ahol nagy teljesítmény, hosszú üzemidő és változó terhelés találkozik egy állandó fordulatszámú rendszerrel – ott szinte biztos, hogy van mit keresni.

2. A hő nem komfortprobléma, hanem veszteségjelző

Ha a hidraulika melegszik, az legtöbbször nem azt jelenti, hogy "ilyen ez a gép". Azt jelenti, hogy a bevitt energia egy része nem hasznos munkává alakul, hanem a rossz hatékonyság miatt hővé.

Ennek kettős ára van: fizet az energiáért, amiből hő lett, majd fizet a hűtésért is, amivel ezt a hőt el kell vezetni és a hidraulika olajtöltet is hamarabb öregszik el, csak úgy, mint a tömítések, így csökken a rendszer élettartama. Egy mindössze 5 kW-os veszteségforrás, ugyanazzal a napi 16 órás üzemmel számolva, már önmagában 1,4 millió forintos éves költséget jelent – a hűtés, a gyorsabb olajöregedés és a tömítéscserék nélkül.

A magas olajhőmérséklet sem ártalmatlan: 82°C felett jelentősen nő az olaj degradációjának és a tömítések károsodásának kockázata.

3. Az olajszivárgás ritkán csak olajveszteség

"Egy kis folyás még belefér" – ezt sok üzemben hallani. Egy rongy, egy tálca, néha egy utántöltés, és megy tovább a gép.

A valóság az, hogy egy szivárgás nem csak olajat veszít. Nyomást veszít. Szennyeződést enged be. Tömítést terhel. És gyakran egy közelgő meghibásodás első jele.

A számok elég beszédesek: egy másodpercenkénti csepegés évi közel 1 590 liter olajveszteséget jelenthet. Akár csak 2 000-3 000 Ft/literes teljes olajköltséggel számolva (beszerzés, kezelés, hulladékkezelés) ez önmagában is százezres, több gépnél milliós tétel.

És a szennyeződés még ennél is nagyobb kockázat: szakmai becslések szerint a hidraulikai meghibásodások akár 70%-ában szerepet játszik valamilyen szennyeződés – amit gyakran épp egy szivárgási pont enged be a rendszerbe.

Sytronix megoldás beépítése egy ügyfél gyártóüzemében, a meglévő hidraulikus rendszer átalakításával és testreszabásával.

4. A zaj nem "ilyen a hidraulika", hanem tünet

A legtöbb üzemben megszokták a hidraulika zaját. Csakhogy a folyamatos, magas zajszint ritkán normális állapot – sokkal inkább kopás, kavitáció, túlterhelés vagy rosszul optimalizált működés jele.

A munkavédelmi oldal sem mellékes: a brit munkavédelmi hatóság (HSE) szerint a napi 85 dB már beavatkozási küszöb, 87 dB pedig törvényi határérték. A régebbi hidraulikus tápegységek tipikusan 85-90 dB környékén üzemelnek – ehhez képest a Bosch Rexroth CytroBox 75 dB(A) alatt marad teljes terhelésen is.

5. A túlméretezés nem biztonság, hanem folyamatos költség

"Legyen inkább nagyobb a tartály, abból nem lehet baj." Ez a gondolkodás évtizedekig meghatározta a hidraulikatervezést – és elsőre logikusnak is tűnik.

A probléma az, hogy a túlméretezés sosem ingyenes. Nagyobb beruházás, több olaj, nagyobb helyigény, lassabb hőleadás, magasabb karbantartási költség. Nem biztonsági tartalék ez, hanem egy olyan számla, ami soha nem áll meg.

A Bosch Rexroth myCRO koncepciója pont ezt a gondolkodást fordítja meg: nem a megszokott méretből indul ki, hanem a valós igényből. Bizonyos esetekben akár 75%-kal kisebb tartály is elegendő, miközben az olajállapot kezelése (levegő, víz, szennyeződés) is jobb lesz.

6. Amíg nincs adat, addig csak akkor derül ki a baj, amikor már baj van

A legtöbb régi hidraulikus rendszer egy dolgot biztosan nem ad: kvantitatív információt. Nem látszik a tényleges terhelés. Nem mérjük a hatásfokot. Nem tudjuk, hogyan változik a hőmérséklet vagy a szivattyú állapota a hónapok alatt.

„Egyszer csak tönkre ment, minden előjel nélkül.”

Ez azért drága, mert a váratlan leállás valódi költsége ritkán a javítási számlán látszik. Ott van a kiesett termelésben, az álló munkaerőben, a sürgős alkatrészrendelésben, a csúszó határidőkben.

Felújításra beérkezett komplett hidraulikus tápegység: szakembereink kicserélték mindkét szivattyúegységet, valamint új villanymotorokat és szivattyúkat építettek be a megrendelő igényei szerint. A következő lépés a helyszíni bekötés és beüzemelés.

Mielőtt bárki cserére gondolna

Egy régi hidraulikus rendszernél a csere ritkán az első helyes lépés. Az első helyes lépés annak kiderítése, hogy hol és mennyit veszít a rendszer.

Néhány kérdés, amire érdemes választ találni:

• Mennyi energiát fogyaszt a rendszer üresjáratban?

• Mekkora a tényleges terhelés a névleges teljesítményhez képest?

• Milyen gyakran melegszik túl?

• Van-e visszatérő szivárgás?

• Mennyi az éves olajutántöltés?

• Mekkora egy óra állásidő tényleges, belső költsége?

Ezekre nem lehet ránézésre jó választ adni. De van egy valós példánk: egy elavult présrendszer Sytronix szivattyúegységekkel történő modernizálása 126 000 kWh éves energia-megtakarítást, 3 millió forint működésiköltség-csökkenést, 46 tonna CO₂-csökkentést és több száz liter éves olajszivárgás megszűnését eredményezte egyetlen ügyfélnél.

A hidraulika korszerűsítése valójában sosem csak technológiai kérdés. Energia, karbantartás, üzembiztonság és pénzügyek – mind ugyanabban a döntésben.

Ha ismerős valamelyik a fentiek közül

Melegszik, zajos, szivárog, vagy egyszerűen fogalma sincs, mennyit fogyaszt valójában –, érdemes először a veszteség nagyságrendjét megbecsülni, mielőtt bármilyen döntés születne.

Nem biztos, hogy cserélni kell. De az biztos: amit nem mérünk, azt nem is tudjuk optimalizálni.

Számolja ki, mennyit fogyaszthat feleslegesen a rendszere