A HSR többállomásos sorblokkok moduláris alapelemek a hidraulikus vezérléshez egy sorozatpanel kialakításában (magassági összefűzés). Lehetővé teszik több szelepállomás szisztematikus integrálását egy kompakt, moduláris hidraulikus vezérlőblokkba.
A HSR többállomásos sorblokkok képezik a kompakt és nagy teljesítményű hidraulikus vezérlés alapját.
Növekvő termékválaszték, rövidebb projektidőtartamok, magasabb biztonsági követelmények és növekvő költségnyomás – a hidraulikus vezérléseket minden eddiginél hatékonyabban kell megvalósítani. Legyen szó tervezésről, beszerzésről vagy projektmenedzsmentről: funkcionálisan rugalmas és szabványosított megoldásokra van szükség. A Bosch Rexroth HSR sorozatú vezérlőpaneljei pontosan itt jönnek be az ipari hidraulika skálázható megoldásaként. Öt célzott kérdés – és válasz – mutatja be az előnyöket:
Moduláris panelszerkezet vs. monoblokk vs. egyedi csőszerkezet
| Feltételek | Nagy teljesítményű moduláris felépítés (HSR) | Monoblokk - vezérlőblokk | Egyszelepes, külső csövezéssel |
|---|---|---|---|
| Moduláris felépítés | Magas szintű modularitás – függőlegesen sorolható funkciók | Alacsony komplexitás – rögzített csatornaszerkezet | Alacsony kötöttség – a szelepek egyedileg kombinálhatók |
| Mérnöki munka | Alacsony fokú reprodukálhatóság a szabványosítás következtében | Magas, kivéve a változatokat | Magasabb szint az egyedi csövezés révén |
| Beépítési helyigény | Kompakt kialakítás a függőleges sorolás révén | Kompakt kialakítás a becsavarható szelepeknek köszönhetően | Nagyon magas a külső vonalak miatt |
| Bővíthetőség | Egyszerű további modulokkal | Bizonyos feltételek mellett lehetséges | Lehetséges, de szerkezetileg bonyolult |
| Karbantartás és szolgáltatás | Az egyes közbenső lemezek és szelepek cseréje | Az egyes szelepek cseréje | Az egyes szelepek cseréje csak a csövezés megbontásával lehetséges |
| Életciklus-költségek | Alacsony a szabványosítás miatt | Nagyon alacsony | Magasabb szintű a komplexitás miatt |
A HSR többállomásos sorblokkok a moduláris rugalmasságot ötvözik költséghatékony szabványosítással. Kompakt, nagy teljesítményű és tesztelt hidraulikus vezérlőrendszereket tesznek lehetővé – az egyedi gépektől a sorozatgyártásig. Nagy teljesítményű ipari hidraulikus megoldásként a nagy erőforrás-igényű alkalmazásokhoz, a tipikus többállomásos sorblokk leegyszerűsíti a felépítést, felgyorsítja az elképzelést, és megbízható tervezést biztosít a teljes életciklus során. Tipikus Bosch Rexroth.
Hát persze! Keresse fel most az értékesítési csapatunkat.
Mik azok a HSR többállomásos sorblokkok?
A HSR többállomásos sorblokkok moduláris alapelemek a hidraulikus vezérléshez egy sorozatpanel kialakításában (magassági összefűzés). Lehetővé teszik több szelepállomás szisztematikus integrálását egy kompakt, moduláris hidraulikus vezérlőblokkba.
Milyen alkalmazásokhoz alkalmasak a HSR sorozatú vezérlőpanelek?
A HSR többállomásos sorblokkokat többek között présgépekben, műanyag fröccsöntő gépekben, szerszámgépekben és speciális gépgyártásban használják – ahol kompakt és nagy teljesítményű, moduláris elrendezésű hidraulikus vezérlőkre van szükség.
Alkalmasak a HSR többállomásos sorblokkok egy tételes gyártáshoz?
Igen. Moduláris felépítésüknek köszönhetően a HSR többállomásos sorblokkokon alapuló hidraulikus vezérlőrendszerek gazdaságosan megvalósíthatók, konfigurálhatók és teljesen működésükre tesztelve szállíthatók, akár különálló egységekként is, például speciális célú gépekhez.
Milyen előnyei vannak a HSR többállomásos sorblokk-konfigurátornak?
A konfigurátor támogatja a hidraulikus vezérlők strukturált tervezését, és CAD adatokat és áramköri diagramokat biztosít a tervezésbe és a gépbe való közvetlen integráláshoz. Ez jelentősen csökkenti a mérnöki munkát, és időt és pénzt takarít meg.
HSR többállomásos sorblokkok
Alaplemezek moduláris hidraulikus vezérlések megvalósításához többállomásos sorblokk konstrukcióban.
Többállomásos kialakítás
A hidraulikus vezérlések tervezési elve, amelynél több szelep- vagy funkcionális elem van egymás fölött, és közösen, integrált nyomó- és tartálycsatornákon keresztül vannak ellátva.
Függőleges felépítés
Szelep és közbenső lemezmodulok összefűzése a funkcionális és teljesítménysűrűség növelése érdekében.
Hidraulikus sorblokk
Kompakt egység a hidraulikus rendszerek vezérlőrendszereinek nyomás-, áramlás- és irányfunkcióihoz.
Szelepállomás
Egyedi funkcionális pont egy sorozatlemezen belül, külön fogyasztói csatlakozásokkal.
Méret (NG)
Hidraulikus alkatrész szabványosított beépítési mérete.
Nyomáskorlátozó funkció (P→T)
Rendszernyomást korlátozó funkció a közeg elvezetésével a tartályba.
Túlterhelésgátló szelep
Szelep a biztonságos terhelésszabályozáshoz túlnyúlás vagy hajtóterhelés esetén.
Egy tételes méret
Egyetlen tétel előállítása vagy szállítása sorozatgyártás nélkül.
Életciklus-költségek
A megoldás teljes költsége a tervezési, üzemeltetési, karbantartási és pótalkatrész-szakaszokban.