Legyen szó szerszámgépekről, présekről, műanyag-fröccsöntő gépekről vagy mobil munkagépekről – irányváltó kapcsolószelepek nélkül az ipari hidraulikában nem sok minden történik. Akárcsak egy forgalomirányító rendszer, ezek határozzák meg, hogy a folyadék merre áramlik, és ennek következtében mi történik. Ezek hengereket és hidraulikus motorokat mozgatnak, irányt váltanak, valamint olyan működési funkciókat vezérelnek, mint a nyitás, zárás és rögzítés.
Az irányító kapcsolószelepek megbízható hidraulikus folyamatokat biztosítanak – világszerte és gyakran folyamatos üzemmódban. A gépek kompromisszummentes rendelkezésre állása mellett a széles körű alkalmazási területek magas fokú változatosságot, energiahatékonyságot és tervezési megbízhatóságot is megkövetelnek.
Pontosan itt jönnek képbe a Bosch Rexroth irányító kapcsolószelepei, elsősorban a már milliószor bevált WE6 szelepek. Mi teszi a irányított kapcsolószelepek széles termékválasztékát globális mércévé?
| Kiválasztási kritérium | Az alkalmazás szempontjából fontos |
|---|---|
| Névleges átmérő (NG) | Meghatározza a lehetséges áramlási sebességeket |
| Üzemi nyomás | Döntő jelentőségű a működtetőre ható erő szempontjából |
| Kapcsolási gyakoriság | Fontos a folyamatos működés és a dinamika szempontjából |
| Működtetés | Közvetlen vagy elővezérelt |
| Környezet | Beltéri terület, kültéri terület, Robbanásveszélyes zóna |
| Energiaigény | Folyamatos üzemeltetés esetén fontos |
| Rendelkezésre állás | Szerviz- és pótalkatrész-stratégia szempontjából releváns |
A már milliószor bevált WE6 szelepektől a pozíciófigyeléssel ellátott NG32 szelepig: A Rexroth irányváltó kapcsolószelepekből álló széles portfóliója a modern ipari hidraulika elvárásait tükrözi: költséghatékony üzemeltetés, nagy megbízhatóság és gyors, világszerte elérhető szervizszolgáltatás jellemzi. Bármilyen szeleptípusra vagy -változatra van is szüksége: a Bosch Rexroth mellett mindig a legmagasabb szintű tervezési biztonságot, rendszer-rendelkezésre állást és hatékonyságot választja – minden alkalmazásban és minden helyszínen.
Természetesen! Keresse fel most az értékesítési csapatunkat.