A kollaboratív robotika évek óta tartó fejlődése elérte azt a pontot, ahol a cobotok már nem csupán a könnyű, ismétlődő feladatok elvégzésére alkalmasak – hanem egyre inkább betörnek olyan alkalmazási területekre is, amelyek korábban kizárólag a hagyományos ipari robotok fennhatósága alá tartoztak. A koppenhágai székhelyű Kassow Robots – a Bosch Rexroth AG részeként – most két új modell bevezetésével tesz jelentős lépést ebbe az irányba.
A KR 1824 és a KR 1240 modellek a Kassow Robots védjegyévé vált héttengelyes kialakítást öröklik, és azt fejlesztik tovább egy lényeges dimenzióban: magasabb teherbírású alkalmazásokra terjesztik ki a kollaboratív robotika lehetőségeit – anélkül, hogy ez a kompaktság, a rugalmasság vagy az egyszerű telepíthetőség rovására menne. Az új cobotok kifejezetten arra tervezték, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek a modern gyártási környezetekbe. Raklap-összerakási (palletizing), gépi kiszolgálási (machine tending) és anyagmozgatási feladatokban egyaránt alkalmazhatók, miközben kompakt méretük lehetővé teszi a szűk, helykorlátos környezetekben való telepítést is. A külső és EDGE integrált vezérlőegység-opciók pedig mobil és moduláris elrendezéseket is támogatnak.
Az új modellek nem csupán nagyobb terhelhetőséget hoznak – mozgásteljesítmény terén is mérhető ugrást jelentenek az előző generációhoz képest:
50%-kal nagyobb ízületi nyomaték, ami stabilabb és megbízhatóbb nehézterhelésű kezelésteszek tesznek lehetővé.
Több mint 20%-kal gyorsabb csukló-ízületi sebesség, ami rövidebb ciklusidőket eredményez.
40%-kal megnövelt mechanikai merevség, ami pontosabb mozgásvezérlést biztosít igényes alkalmazásokban.
Ahogy Christoph Rieger, a Kassow Robots értékesítési igazgatója fogalmazott: az EDGE integrált vezérlő, a mobil telepíthetőség, a magas teherbírás és a kiterjesztett munkaterület egyedi kombinációja teszi lehetővé, hogy dinamikus gyártási környezetekben is egyre igényesebb feladatokat lehessen cobotokra bízni.
A KR 1824 és a KR 1240 bevezetésének talán legfontosabb iparági üzenete az, hogy a két robotkategória közötti határ egyre inkább elmosódik. Azok a gyártási folyamatok, amelyek eddig automatizálási „vakfoltnak" számítottak – mert a hagyományos ipari robothoz képest túl rugalmasan, a klasszikus cobothoz képest viszont túl nagy terhelhetőséggel kellett volna dolgozni –, ma már megoldhatók egyetlen, könnyen bevethető és átprogramozható eszközzel. Ez különösen releváns az FMCG, az élelmiszer- és italgyártás, valamint az e-kereskedelem logisztikai hátterének területén, ahol a termékmix folyamatosan változik, az átállási igény nagy, de a nehezebb csomagok és raklappozíciók miatt korábban nem lehetett hagyományos cobottal dolgozni.
Az új modellek először a Hannover Messe 2026-on kerülnek a szakmai közönség elé, a Bosch Rexroth virtuális CU.BE digital bemutatóján belül. Az interaktív showcase számos alkalmazási forgatókönyvet mutat be – az anyagmozgatástól a komplex automatizálási megoldásokig –, szemléltetve, hogyan illeszkednek a Kassow Robots új cobotjai a jövő gyárának szélesebb technológiai ökoszisztémájába. A bemutatón virtuálisan bárki részt vehet, és első kézből tapasztalhatja meg, mit jelent a gyakorlatban, ha a kollaboratív robotika elér oda, ahol korábban csak a hagyományos ipari automatizáció járt.