Több, mint húsz éve javítok, diagnosztizálok és sajnos néha „temetek” hidraulikus rendszereket. Ha van egy szó, amitől az üzemeltetők arca összerándul, az a „kavitáció”. Általában úgy hangzik el, mint egy ítélet: „kavitál a szivattyú, cserélni kell”. Pedig a legtöbb esetben ez csak a történet vége, nem a kezdete. Mire valaki kimondja ezt a szót, már rég elmulasztottunk három-négy korábbi jelet.
Az alábbi lista nem tankönyvi. Ezek azok a félreértések, amikkel újra és újra találkozom géptermekben, présüzemekben, mezőgazdasági gépeknél – és amikbe én magam is besétáltam pályakezdőként.
Ez a leggyakoribb rövidzárlat a fejekben. A kavitációs zaj tényleg jellegzetes – mintha kavicsot vagy homokot pumpálna a szivattyú –, de ez csak egy tünet, nem diagnózis. Ugyanezt a hangot okozhatja szivárgó szívóvezeték, hibás tömítés a szívóoldalon, vagy egyszerűen túl sok levegő az olajban, ami nem ugyanaz, mint a klasszikus kavitáció.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor kihívnak egy „kavitáló szivattyúhoz”, az első dolgom nem a szivattyú szétszerelése, hanem a szívóoldal végig járása: kötések, tömítések, szívó ági szűrő állapota (ha van), olajszint. Volt olyan esetem, ahol egy hajszálrepedt szívócső O-gyűrűje okozott pontosan ugyanolyan zajt, mint a valódi kavitáció – a szivattyú maga makkegészséges volt.
Amit ellenőrizni érdemes: szívóvezeték tömítettsége, olajszint, habzás vagy látható légbuborékok az olajban, majd csak ezután a szivattyú belseje. Az opálos, tejszerű olaj vízszennyeződésre is utalhat, ezért ezt nem érdemes automatikusan levegősödésként értelmezni.
A képen egy 2 × 500 cm³-es szivattyú első vezérlőtárcsája látható, amelyet a kavitáció már átlukasztott. Ebben az állapotban a szivattyú még működik, de már hangos, a hatásfokcsökkenés mérhető, a karimán pedig jól látható a ráégett olaj nyoma – ennek sokszor jellegzetes szaga is van.
Ez a két jelenség – kavitáció és aeráció – annyira összecsúszott a köztudatban, hogy sokszor még szakmai beszélgetésben is szinonimaként használják őket. Pedig fizikailag nem ugyanaz történik.
A klasszikus, gőzkavitációnál a helyi nyomás annyira leesik*1, hogy a folyadékban gőzüregek alakulnak ki – jellemzően például a szivattyú beömlési oldalának kedvezőtlen nyomásviszonyai miatt. Amikor ezek magasabb nyomású zónába kerülnek, gyorsan összeomlanak. Az ismétlődő összeomlások olyan lokális terhelést okozhatnak, amelyek idővel anyagot marnak le a fémfelületről, és hozzájárulnak ahhoz a jellegzetes kavicsos hanghoz.
A hidraulikaolajban ugyanakkor oldott levegő is található, amely alacsony nyomáson részben kiválhat az olajból. Ez megint nem teljesen ugyanaz, mint az aeráció, amikor külső levegő kerül a rendszerbe – például egy rossz tömítésen, alacsony olajszint vagy kedvezőtlenül kialakított visszatérő ág miatt.
A jelenségek gyakran együtt is megjelenhetnek, és hasonló tüneteket produkálhatnak. A hibakeresésnél viszont nem mindegy, melyikkel állunk szemben. Az egyik elsősorban a helyi nyomásviszonyokra és az áramlási körülményekre mutat, a másik levegőbejutási vagy olajkezelési problémára is utalhat.
Ez az a pont, ahol a legtöbb üzemi elektromos-gépész összezavarodik, mert a szónak van egy hétköznapi jelentése – „túl nagy nyomás alatt van a rendszer” – és egy szakmai jelentése, ami épp az ellenkező irányba visz.
A szivattyú szívócsonkjánál pont a túl alacsony abszolút nyomás – vagyis a túl nagy bemeneti vákuum – hozhat létre kavitációs feltételeket. Ezért a szivattyúgyártók típustól függően minimális megengedett abszolút bemeneti nyomást vagy maximális megengedett bemeneti vákuumot határoznak meg.
Ha ezt átlépjük, mert eldugult a szívó ágba épített szűrő vagy túl kicsi a szívócső átmérője, esetleg túl hideg és sűrű az olaj, vagy kedvezőtlen a szivattyú elhelyezése a tartályhoz képest, ott kezdődhet a baj.
Ahol viszont tényleg a nagy nyomáskülönbség a bűnös, az egy fojtás vagy szelep, ahol lokálisan zuhan le annyira a nyomás, hogy ott alakuljon ki a gőzösödés-összeomlás ciklus. Tehát nem „a rendszer nagy nyomása” kavitál – hanem az a pont, ahol a nyomás egy adott helyen túl mélyre esik.
Ezt szoktam mondani a betanuló kollégáknak: ne csak a manométert nézd, hanem azt is, hol van a rendszerben olyan szűkület vagy áramlási helyzet, ahol a nyomás lokálisan a padlóra eshet. A rendszer újra méretezésével nagyban javíthatóak ezek a hibák.
A képen egy másik szivattyú kezdeti kavitációs károsodása látható. A felületi nyomok még korai stádiumra utalnak, de a szivattyúnak már ekkor is érzékelhető, jellegzetes hangja volt.
A szivattyú a legklasszikusabb és leggyakoribb helyszín, mert ott különösen kritikusak lehetnek a beömlési nyomásviszonyok. De messze nem az egyetlen hely.
Szelepeknél, ahol nagy nyomáskülönbséggel fojtunk – tipikusan egy erősen fojtott arányos szelepnél vagy egy kedvezőtlen üzemi helyzetben működő szelepélnél –, ugyanúgy kialakulhat kavitációs erózió.
Munkahengereknél is létrejöhetnek kedvezőtlen nyomásviszonyok, például rosszul méretezett előtöltő szelep vagy szívóvezeték esetén. Ilyenkor kavitációs hatások alakulhatnak ki a munkahengernél, amelyek hosszabb távon komponenskárosodáshoz vezethetnek.
Amikor egy rendszerben jellegzetes lyukacsos, kráterezett felületet találok, ezért nem automatikusan a szivattyú az első gondolatom. Inkább azt keresem, hol lehetett olyan gyors vagy nagy helyi nyomásesés, ami ezt előidézhette.
A kavitáció fizikai jelenségét gyakorlatban a 19. század végén, 1893-ban fedezte fel Sydney W. Barnaby mérnök és Charles Algernon Parsons, amikor a brit HMS Daring nevű gyors romboló hajócsavarjainak váratlan teljesítményromlását és erózióját vizsgálták. A „kavitáció” nevet hivatalosan R. E. Froude alkotta meg, és először 1895-ben publikálták.
Itt egy 500 cm³-es ikerszivattyú első tagjának hengere látható, előrehaladott kavitációs károsodással. Ebben az állapotban a szivattyú már rendkívül hangosan működik, a rezgésszint megnő, a keletkező veszteséghő pedig már a résolaj erős felmelegedését, akár forrásközeli állapotát is okozhatja.
Ez az egyik legveszélyesebb tévhit, mert megnyugtatja az embereket – pontosan azokat, akiknek cselekedniük kellene.
Hideg, sűrű olajnál a szivattyúnak nehezebb a megfelelő nyomásviszonyokat elérnie, ami megnövelheti a bemeneti vákuumot indításkor. Ahogy melegszik az olaj, csökken a viszkozitása, könnyebben áramlik, és a zaj eltűnhet. Sok gépkezelő ebből azt a következtetést vonja le, hogy „na, ez is csak egy hidegindulási furcsaság volt”.
Csakhogy, ha a zaj valóban kavitációból ered, attól, hogy az olaj felmelegedésével megszűnik, a hidegindítás alatti kedvezőtlen üzemi állapot még rendszeresen visszatérhet. Az ismétlődő kavitáció pedig idővel károsíthatja a szivattyú belső felületeit.
Pont olyan ez, mint amikor valaki azt mondja, hogy „csak reggelente ropog a térdem, utána elmúlik”. Attól, hogy később már nem hallja, az ok még nem biztos, hogy megszűnt.
Ha rendszeresen jelentkezik ez a hidegindulási zaj, érdemes ellenőrizni az olaj viszkozitási osztályát az adott üzemi hőmérséklet-tartományhoz, a szivattyú megengedett hidegindítási feltételeit, illetve az adott típus gyártói indítási előírásait, esetleg fűtő patron beépítését megfontolni.
A leggyakoribb és legdrágább hiba.
Ha egy szivattyú kavitáció miatt megy tönkre, és a kiváltó okot – legyen az alacsony olajszint, szívóoldali szivárgás, eldugult szűrő, rosszul méretezett szívóvezeték vagy kedvezőtlen hidegindítási körülmény – nem szüntetjük meg, akkor az új szivattyú ugyanabba a rendszerbe kerül vissza, ugyanazok közé az üzemi feltételek közé.
Volt olyan üzem, ahol harmadik szivattyúcserénél hívtak ki, és mindössze egy rosszul beállított olajszint-érzékelő és egy hónapok óta eldugult szívóági szűrő okozta az egészet.
A tönkrement szivattyú sokszor nem a hiba oka, hanem az áldozata.
Nem hiszek a „vegyünk egy nagyobb tartályt, az mindent megold” típusú megoldásokban sem, ahogy abban sem, hogy egy finomabb szívóági szűrő automatikusan jobb. Mindkettő logikusnak hangzik papíron, a gyakorlatban viszont a tartály belső áramlástani kialakítása és a szívóoldali ellenállás pontos mértéke számít, nem a literszám vagy a szűrési finomság önmagában.
A kavitáció sokszor nem magának a szivattyúnak a hibája, hanem egy kedvezőtlen rendszerállapot következménye. Egy jelzőrendszer, ami megmutatja, hogy valahol – a szívóoldalon, egy szelepnél, egy hengernél vagy akár az indítási körülményekben – valami nincs rendben.
Érdemes ezt időben megkeresni, mielőtt megint a szivattyú válik a bűnbakká.