1. Főoldal
  2. Blog
  3. LC_8X - 2-utas patronszelepek
LC_8X - 2-utas patronszelep
LC_8X - 2-utas patronszelep
Ipari hidraulika

Az új LC_8X 2 utas patronszelep: Egyértelmű válaszok a folyadéktechnológia kihívásaira

Egy olyan világban, ahol a hatékonyság és a teljesítmény döntő fontosságú, folyamatosan keressük azokat a megoldásokat, amelyek tényleges előrelépést jelentenek. Vajon milyen gyakran éri el egy technológiai innováció a célját, és válaszol a legsürgetőbb igényeinkre?

Az új LC_8X kétutas patronszeleppel a Bosch Rexroth ismét bebizonyítja, hogy odafigyelünk teljesítjük az ígéreteinket. Ez az innovatív hidraulikus szelep filozófiánk élő bizonyítéka: egyértelmű válaszok konkrét kihívásokra, amelyek azért készültek, hogy megkönnyítsék, erősebbé és fenntarthatóbbá tegyék a mindennapi munkáját.
Tudjuk, hogy konkrét elvárásai vannak a hidraulikus rendszerek új alkatrészeivel kapcsolatban. Ezért gyűjtöttük össze az LC_8X legfontosabb és leggyakrabban feltett kérdéseit – és adunk rájuk jól érthető, egyértelmű válaszokat.

Vannak egyszerű megoldásaink a jövő hidraulikájához?

Természetesen – az innovatív LC_8X 2-utas patronszelepeinket.

Az új LC_8X 2 utas patronszeleppel a Bosch Rexroth ismét mércét állít a logikai szelepek területén. Megtestesíti a „Tökéletesség következő szintje” elképzelést, és még szélesebb körű lehetőségeket kínál a gép- és berendezésgyártás számára – számos teljesítménynövekedéssel és jelentős optimalizálási potenciállal.
Legyen szó nagy áramlású alkalmazásokról nagy térfogatú szivattyúkkal, vagy precíz vezérlést igénylő finomhangolási feladatokról – az LC_8X technológiailag vezető univerzális készülék.
A felhasználók akár 450 bar nyomásig valósíthatnak meg irány-, nyomás- és kombinált funkciókat könnyebben, robusztusabban és nagyobb teljesítménnyel. A Bosch Rexroth teljes mértékben kihasználja a technológia adta jelenlegi lehetőségeket, az innováció által maximalizálja az ügyfelek előnyeit, és új szabványokat állít fel a teljesítmény, az energiahatékonyság, az egyszerűsítés és a tartósság terén.

Vannak könnyen cserélhető szelepeink?

Természetesen – LC_8X 2 utas patronszelepünk teljes mértékben kompatibilis a meglévő termékekkel.

Az LC_8X az LC-2X, LC-6X és LC-7X sorozatok továbbfejlesztése, és teljes mértékben kompatibilis ezekkel a modellekkel.
Ez a következőket jelenti: A meglévő fedelek újrafelhasználhatók – így erőforrásokat takaríthat meg, és csökkentheti az átalakítási erőfeszítéseket.
A teljes kompatibilitásnak köszönhetően a közvetlen csere gyerekjáték az új generációs termékekkel. A meglévő közbenső lemezek még összetett funkciók esetén is használhatók – még jobb teljesítménnyel.
Ez a visszamenőleges kompatibilitás az új szabványos dugattyútömítéssel kombinálva, amely sok esetben feleslegessé teszi a további közbenső lemezeket, jelentősen leegyszerűsíti a migrációt és az integrációt meglévő hidraulikus rendszerekbe – a befektetését védve.
Továbbá az új LC_8X az összes korábbi LFA.7X logikai borítóval is kompatibilis.

Vannak minimális energiaveszteségű szelepeink?

Természetesen – LC_8X 2-utas patronszelepeink akár 60%-kal is csökkentik a nyomásveszteséget.

Az energiahatékonyság az LC_8X egyik fő jellemzője.
A legkorszerűbb szimulációs technológiával kifejlesztett áramlásoptimalizált kialakításnak köszönhetően a nyomásveszteség akár 60%-kal is csökkenthető az előző LC-7X sorozathoz képest.
A nyomásveszteségek minimalizálása kevesebb hőt, kevesebb hűtési igényt és összességében jobb energiahatékonyságot jelent.
Az új, súrlódásra optimalizált A_F dugattyúkialakítás és a szabványos integrált szártömítés megakadályozza a belső szivárgást, minimalizálja a hidraulikus energiaveszteséget és csökkenti az energiafogyasztást.

Az eredmény: jelentősen hatékonyabb működés, alacsonyabb energiaigény, csökkentett CO₂-kibocsátás – az LC_8X a hidraulika energiahatékony munkaeszköze.

Csökkenthető az állásidő?

Hogyne – Az LC_8X az egyszerű telepítésnek és a strapabíróbb kialakításnak köszönhetően segít abban, hogy a rendszer folyamatosan és üzembiztosan működjön.

Az LC_8X szelepet hosszú élettartamra és folyamatos, megbízható működésre tervezték.
A sugárirányú tömítés új tömítési koncepciója növeli a nyomáscsúcsok okozta túlcsordulás elleni szilárdságot és megakadályozza a külső szivárgást. Még kedvezőtlen forgási helyzetben felszerelve is jobb teljesítményű, mint a 7X sorozat.
Az új, integrált szabványos tengelytömítés megakadályozza a réseknél fellépő szivárgást, a szelep minden alkatrészét pedig 450 bar üzemi nyomásra tervezték – ez garantálja a tömítettséget és a megbízható működést még 10 millió kapcsolási ciklus után is, maximális teljesítmény mellett.
A könnyű kezelhetőség már a kicsomagolásnál kezdődik: az új csomagolási megoldásunk újrahasznosított műanyagból készül, így a jövőben a dobozok belseje fehér helyett fekete színű lesz.
A vezérlőtolattyún kialakított szerelőhorony és kihúzóperem tovább egyszerűsíti a karbantartást.
A szelep koncepciójának szabványosításával leegyszerűsödik a projekttervezés, a mérnöki tervezés, az összeszerelés és a karbantartás – csökkennek a folyamatköltségek, lerövidülnek a szállítási idők és minimálisra csökken az állásidő.

Az új LC_8X 2 utas patronszeleppel aBosch Rexroth ismét újradefiniálja a logikai szelepek csúcstechnológiáját és maximalizálja az ügyfeleknek nyújtott értéket a tökéletesség felé vezető úton.
Az általánosan sikeres LC_7X elődmodell továbbfejlesztése új szintet állít fel teljesítmény, energiahatékonyság, egyszerűsítés és tartósság terén – teljesen kompatibilis az előző sorozattal a standard modulok számára vonzóbb áron.