1. Főoldal
  2. Blog
  3. roi kalkulator
cytroconnect grafika
cytroconnect grafika
Ipari hidraulika

Így számolható ki, mennyit ér a prediktív karbantartás

Az elmúlt években rengeteg gyárban jártam, és nagyon gyakran elhangzott egy hasonló mondat: „Nálunk nincs idő a megelőzésre, dolgozni kell.” Ilyenkor csak bólintok, mert pontosan tudom, miről beszélnek. De közben szervizmérnökként azt is látom, hogy ez a hozzáállás az, ami miatt sok helyen újra és újra ugyanoda jutunk: a gép egyszercsak megáll, a termelés áll, a költségek pedig hirtelen nőnek óriásivá.

A legtöbben alul becsülik, mennyibe kerül egy váratlan leállás, de amikor leülünk és ténylegesen kiszámoljuk, a számok mindig kijózanítóak. Pont ezért dolgozták ki kollégáim a CytroConnect Befektetés arányos megtérülés kalkulátort: hogy végre ne megérzésekre, hanem konkrét adatokra támaszkodjunk.

Egy egyszerűen használható, képletekkel számoló online kalkulátorrol beszélek. Az üzemed adataiból indul ki – hány gép dolgozik, hány órát mennek évente, mennyi a munkaerőköltség, a pótalkatrészek ára, vagy éppen mennyit ér az a termelés, ami kiesik, amikor leáll egy sor. Ezeket a paramétereket beírva a kalkulátor kiszámolja, mekkora veszteséget okoznak az éves állásidők, és azt is megmutatja, mennyit lehet ebből visszanyerni, ha bevezeted a PdA-t, vagyis a prediktív analitikát.

Fontos hozzátenni, hogy ez a kalkulátor nem laboratóriumi pontosságú pénzügyi modell, hanem inkább egy iránytű vagy ökölszabály. Minden üzem másképp számol – van, ahol a munkaerőköltség dominál, máshol az alkatrész- vagy energiaoldal a meghatározó. A cél nem a fillérpontos eredmény, hanem az, hogy néhány valós adat alapján gyorsan és egyszerűen átlásd, mekkora tartalék van a rendszeredben, és hol érdemes elkezdeni a fejlesztést.

Nyisd meg a kalkulátort és töltsd fel a saját számaiddal! A piros mezőket kell neked kitölteni, a kék mezőkben számol. Alább olvashatod az egyes mezők magyarázatát részletesen:

CytroConnect ROI kalkulátor – mezők és számítási logika

Mező neve Magyarázat
Gépek száma Az üzemben működő gépek száma, amelyek üzemideje és leállása a számításba kerül.
Gyártási napok/év Az éves termelési napok száma, általában 220–300 nap a műszakrendtől függően.
Működési órák/nap Egy gép napi üzemideje órában; többműszakos rendszerben 16–24 óra is lehet.
Működési órák/év A gyártási napok és a napi működési órák szorzata – az éves üzemidő.
Alkatrész ára Egy legyártott termék egységára, amely alapján a termeléskiesés értéke számolható.
Legyártott alkatrészek száma/óra A gép átlagos teljesítménye, az óránként gyártott darabok száma.
Gépköltség/óra A berendezés üzemeltetésének óránkénti költsége (energia, anyag, amortizáció stb.).
Munkaerőköltség/óra A gépkezelők és karbantartók órabére, járulékokkal együtt – leállás idején is érvényes.
Pótalkatrészek költsége A gépérték kb. 5%-a évente; a meghibásodások és javítások várható költsége.
Eszközérték A gép vagy gyártóegység becsült értéke, amely alapján az alkatrészarányos költségek számolódnak.
Éves leállási idő számítása Az éves állásidő összegzése három részre bontva: hibaelhárítás, előkészítés, javítás.
Potenciális leállási idő (előrejelzéssel) Az előrejelző karbantartás (prediktív analitika) bevezetése után várhatóan csökkentett leállási idő.
Gépkiesés költsége A gép állásideje és az óránkénti gépköltség szorzata – a közvetlen termeléskimaradás pénzügyi hatása.
Pótalkatrészek költsége (éves) A cserékhez, javításokhoz szükséges alkatrészek éves költségösszege.
Felújított/javított alkatrészek költsége Az újrahasznosított vagy javított alkatrészek felújítási költsége.
Láncreakciós következmények költségei Olyan másodlagos költségek, amelyek további folyamatokra hatnak (selejt, újraindítás, torlódás).
Munkaerőköltség (leállás alatti) A személyzet leállás közbeni költsége, beleértve a készenléti órákat is.
Termeléskiesés miatti termékérték Az el nem készült termékek értéke a leállás időtartama alatt (darabszám × egységár).
Éves leállási költségek összege A leállásból származó összes éves veszteség (gép, munka, alkatrész, kiesett termelés).
Éves megtakarítás (előrejelzéssel) Az előrejelző karbantartással elérhető éves költségcsökkenés a jelenlegi szinthez képest.
Havi megtakarítás (előrejelzéssel) Az éves megtakarítás havi bontásban; a pénzügyi hatás érzékeltetésére.
Optimalizálás utáni leállási költségek Az előrejelzéssel már nem kiküszöbölhető, minimális leállások becsült költsége.
Éves leállási idő (óra/év) Az összesített éves állásidő órában kifejezve.
Leállások teljes pénzügyi hatása Az összes leállási tényezőből számított éves veszteség összege.
Elérhető megtakarítás összege A tényleges és optimalizált leállási költségek különbsége – a visszanyerhető összeg.
Befektetés-arányos megtérülés (ROI) A megtakarítás és a bevezetés költségének aránya, ami megmutatja, mennyire térül meg a fejlesztés.