A nyomaték vagy az energiaellátás biztonságos leválasztása.
Az ISO 13849 szabvány szerinti funkcionális biztonság megvalósítása a gépgyártás egyik legnagyobb kihívása. Különösen a hidraulikában a komplex biztonsági értékelések, az egyedi tervek és a bonyolult validációk gyakran hosszú projektidőt és magas költségeket eredményeznek. Ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek radikálisan leegyszerűsítik a folyamatot a biztonság veszélyeztetése nélkül. Pontosan itt jönnek képbe a Bosch Rexroth új Safe Torque Off (STO) STOM sorblokkok – egy úttörő, szabványosított megoldás. Az
STO sorblokkok (STOM) a hidraulikus gépek biztonságának hatékony megvalósítására szolgáló, azonnal használható megoldást jelentenek. Hogyan biztosítják ezek a szabványos alkatrészek a legmagasabb szintű biztonságot anélkül, hogy megnövelnék a tervezési ráfordítást? Négy kérdés, négy egyértelmű válasz.
Gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan megvalósítható a funkcionális biztonság a hidraulikában?
Hát persze! Safe Torque (STO) STOM sorblokkunkkal.
Ezek a sorblokkok kiküszöbölik az ISO 13849 szabvány szerinti funkcionális biztonsági követelmények betartásával általában járó problémákat. Ahelyett, hogy időigényes, egyedi tervezésbe, bonyolult értékelésekbe és drága hitelesítésekbe fektetne, csak válassza ki a megfelelő változatot szabványosított termékválasztékunkból.
A STOM sorozat kínálata:
A döntő előny:
A projekttervezés, a tervezés, az összeszerelés és a biztonsági értékelés hatalmas munkaterhe drasztikusan csökken. A felhasználók szerint a biztonsági tervezéshez szükséges idő jelentősen csökkent az egyedi tervezéshez képest.
Lehetséges egyetlen blokkba integrálni olyan fontos biztonsági funkciókat, mint az STO, az SDE és az SLS?
Természetesen. A STOM sorblokkot úgy fejlesztették ki, hogy a három legfontosabb hidraulikus biztonsági funkciót egyetlen, kompakt alkatrészben egyesítse:
Ez a magas szintű funkcióintegráció csökkenti a külső alkatrészek és csővezetékek szükségességét, ami növeli a teljes rendszer átláthatóságát és megbízhatóságát.
A sorblokkok garantálják a maximális üzembiztonságot még nagy nyomás alatt is?
Természetesen. A STOM megoldásokat úgy tervezték, hogy gyors és biztonságos leállásokat biztosítsanak még nehéz üzemi körülmények között is.
A legtöbb üzemállapotban 300 ms-nál rövidebb mért zárási idők érhetők el. Egy gyakorlati teszt például kevesebb, mint 250 ms zárási időt mutatott ki 75 bar rendszernyomáson. Minél nagyobb a rendszernyomás, annál gyorsabban záródik a vezérlőblokk.
Ezek a gyors reakcióidők kulcsfontosságúak a veszélyek minimalizálása vészhelyzetben és az üzem biztonságának maximalizálása érdekében. A megbízhatóság a bevált Bosch Rexroth szeleptechnológián alapul, amelyet a funkcionális biztonság követelményeire optimalizáltak. A horganyzott felület tartós korrózióvédelmet is biztosít.
Minimalizálható-e a STOM megoldással az üzembe helyezés, a karbantartás és a pótalkatrész-kezelés ráfordítása egy gép teljes életciklusa alatt?
Hogyne. Következetes szabványosítással. A kiválasztás egyszerűen az adatlapon található anyagszám alapján történik.
Mivel minden névleges méret azonos elektromos vezérlést használ, az üzembe helyezés és a pótalkatrész-kezelés jelentősen leegyszerűsödik.
A kompatibilitás az ásványolajokkal (HLP) és lángálló folyadékokkal (HFC, HFDU) lehetővé teszi a rugalmas utólagos beépítést is a meglévő rendszerekbe. A tervezéstől a telepítésen és üzemeltetésen át a karbantartásig – a STOM sorblokkok csökkentik a bonyolultságot és az életciklus-költségeket, minimalizálják a termeléskieséseket, és ezáltal növelik a termelékenységet.
| STO sorblokkok (STOM) | A hidraulikus megoldás egyedi tervezése, mérnöki kidolgozása és megvalósítása |
|
|---|---|---|
| Mérnöki munka | Minimális a szabványos kiválasztás révén | Nagyon magas, egyedi tervezés |
| Biztonsági értékelés | Előre megtervezett, előzetesen hitelesített | Összetett, időigényes, magas kockázat |
| Üzembe helyezésig eltelő idő | Jelentősen lerövidült | Hónapokig tartó fejlesztési és hitelesítési idő |
| Integrált funkciók | STO, SDE, SLS egy blokkban | Többnyire különálló alkatrészek és csővezetékek |
| Projektkockázat és költségek | Alacsony a tesztelt szabványos megoldásnak köszönhetően | Magas a komplexitás és az egyedi hitelesítés miatt |
Az STO STOM sorblokkok leegyszerűsítik, felgyorsítják és megbízhatóbbá teszik a funkcionális biztonságot a hidraulikus rendszerekben. Ezek a megoldások a legszigorúbb biztonsági követelményeket ötvözik a készre szállított megoldások hatékonyságával. Szabványosított, előzetesen validált alkatrészként a STOM sorblokkok csökkentik a mérnöki ráfordítás igényét, felgyorsítják az üzembe helyezést, és tervezési biztonságot teremtenek a teljes életciklus alatt. Tipikus Bosch Rexroth.
Az egyszerű projektvégrehajtás érdekében átfogó dokumentáció és kezelési kézikönyv áll rendelkezésre.
A megfelelő STOM-változat kiválasztása egyszerűen elvégezhető az adatlapon található anyagszám segítségével.
Természetesen. Keresse fel még ma az értékesítési osztályunkat.
STO (Safe Torque Off)
A nyomaték vagy az energiaellátás biztonságos leválasztása.
SDE (Safe Decompression)
A rendszeralkatrészek biztonságos és ellenőrzött nyomásmentesítése.
SLS (Safe Limited Speed)
Biztonsági sebességkorlátozás, amelyet gyakran használnak beállítási műveletekhez.
ISO 13849
A vezérlőrendszerek biztonsági szempontból kritikus alkatrészeinek funkcionális biztonságára vonatkozó irányadó szabvány.
Cat 4 PLe
Az ISO 13849 szabvány legmagasabb vezérlési kategóriája (4. kategória) és legmagasabb teljesítményszintje (PL e), amely a legkisebb meghibásodási valószínűséget jelenti.