Bosch Rexroth alumínium kaméleon Bizonyított minőség. Kevesebb CO₂.

Csökkentse alkalmazásai karbonlábnyomát – a minőség és a teljesítmény romlása nélkül.

A képen egy halraj látható, a Bosch Rexroth különböző alumínium profiljaival illusztrálva. Néhányan a múltat utánozzák. Mi a jövőt alakítjuk.

Építse a jövőt: a Bosch Rexroth alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljaival

Az iparág változik: A fenntarthatóság elengedhetetlen az erőforráshiány, a növekvő energiaköltségek és az olyan szigorú szén-dioxid-vámok, mint a CBAM miatt. A vállalatoknak szembe kell nézniük azzal a kihívással, hogy folyamataikat át kell alakítaniuk azért, hogy a környezeti felelősségvállalást és a gazdasági hatékonyságot összehangolják.

A Bosch Rexroth lépésről lépésre halad előre annak érdekében, hogy termékeinket és folyamatainkat az erőforrások szempontjából hatékonyabbá tegyük. Több mint 40 éve fejlesztünk alumínium profilokat amelyek a minőség és rugalmasság tekintetében a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumíniumprofiljaink olyan nyersanyagból (tömbökből) készülnek, amelynek a termék karbonlábnyoma jelentősen alacsonyabb (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Moduláris profilrendszerünkben új szabványként az alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profilok bevezetésével új fejezetet nyitunk, amely ötvözi a technológiai kiválóságot a fenntarthatóság iránti rendületlen elkötelezettséggel.

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljainkkal megtartjuk rendszerünk jól bevált erősségét: a világ egyik legnagyobb alumíniumprofil-választékát. Testre szabott és hatékony megoldásokat jelentenek a gépvázak, biztonsági kerítések, ergonomikus munkahelyek vagy az erőforrás-kímélő anyagellátás számára. Tervezze és valósítsa meg projektjeit, miközben csökkenti a megoldásai karbonlábnyomát.

Az előnyök áttekintése

CO₂ tanúsítvány ikon az alumínium profilok előtt

Optimalizálja ellátási láncát még ma. Biztosítsa a jövőjét.

  • Pénzügyi biztonság és rugalmasság: Tervezze biztonságosan a jövőt a növekvő szénadóval szemben, pl. a CBAM-követelmények miatt, és megvédheti magát a váratlan költségektől.
  • Fenntarthatóság és átláthatóság: Teljesítse saját fenntarthatósági céljait, biztosítsa előnyeit a jövőbeli követelmények tekintetében, és használja a PCF-adatokat átlátható életciklus-elemzéshez.

Három embert ábrázoló ikon a győztes dobogón; az első helyezett személyt rózsával tüntették ki

Biztosítson versenyelőnyt. Hódítson meg új piacokat.

  • Márkaimázs: Pozícionálja magát úttörőként a jövőorientált termékekkel, és emelkedjen ki a versenytársak közül!
  • Új ügyfélszegmensek: Érje el a korábban kiaknázatlan célcsoportokat, növelje az új megrendelések megszerzésének esélyét, és biztosítsa a fenntartható növekedéshez szükséges döntő előnyöket.

Helyőrző

Tartsa fenn a meglévő minőségi szintet. Csökkentse a karbonlábnyomát.

  • Bizonyított minőség: Élvezze ugyanazt a műszaki teljesítményt és tartósságot, amit az alumínium profiljainktól megszokott – alkalmazásainak megfelelően. Ugyanakkor az elsődleges alumínium európai átlagához képest közel 50%¹ CO₂-kibocsátást takarít meg.

Teljes átláthatóság a karbonlábnyomra vonatkozóan

Az időtálló megoldások a megfelelő információkkal kezdődnek. Digitális gerincünket egy központi adatbázis alkotja, amely minden egyes termékünket digitális ikerként képezi le. Ez az Ön számára azt jelenti, hogy minden releváns műszaki adat akkor áll rendelkezésre, amikor szüksége van rá.

Minden szabványos alkatrészünkre vonatkozóan átlátható PCF (termék karbonlábnyom) értékeket adunk meg. Használja ezeket az exkluzív termék karbonlábnyomra vonatkozó számításokat az átlátható karbonlábnyom érdekében.

Lépjen velünk kapcsolatba

CO₂-megtakarítás összehasonlítása

CO₂ összehasonlító infografika
  • Alumínium profilokból készült munkaállomás

    Munkaállomás

    CO₂-csökkentés számokban

  • Alumínium profilokból készült állvány

    Kevés anyagot igénylő állvány

    CO₂-csökkentés számokban

Alumínium profilokból készült munkaállomás
Alumínium profilokból készült munkaállomás

Munkaállomás

CO₂-csökkentés számokban

A CO₂-csökkentés kiszámításakor a munkaállomás alumíniumtartalma releváns. Egy ilyen tipikus munkaállomás (1000 mm széles, 600 mm mély) alumíniumtartalma 34,3 kg. Alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljainkkal (nyersanyag ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) hatalmas CO₂-megtakarítást érünk el a hagyományos alumíniummal szemben:

  • közel 50%-kal¹ kevesebb az uniós átlagos elsődleges alumíniumhoz képest, amely 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-csökkentés ebben a példában -161 kg CO₂.
  • Több mint 66%-kal kevesebb a 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ globális átlaghoz képest: CO₂ csökkentés ebben a példában -336 kg CO₂.

10 Bosch Rexroth munkaállomással, az megtakarítás 1,6 t CO₂ – ez 129 bükkfa CO₂-elnyelésével egyezik meg.⁴

Alumínium profilokból készült állvány
Alumínium profilokból készült állvány

Kevés anyagot igénylő állvány

CO₂-csökkentés számokban

A CO₂-csökkentés kiszámításakor az állványban lévő alumínium aránya számít. Egy ilyen tipikus állvány (600 mm széles, 1600 mm mély, 1500 mm magas) alumíniumtartalma 43,2 kg. Alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljainkkal (nyersanyag ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) hatalmas CO₂-megtakarítást érünk el a hagyományos alumíniummal szemben:

  • közel 50%-kal¹ kevesebb az uniós átlagos elsődleges alumíniumhoz képest, amely 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-csökkentés ebben a példában -203 kg CO₂.
  • Több mint 66%-kal kevesebb a 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ globális átlaghoz képest. CO₂ csökkentés ebben a példában -423 kg CO₂.

10 Bosch Rexroth kevés nyeresanyagot igénylő állványával az megtakarítás 2,03 t CO₂ – ez 162 bükkfa CO₂elnyelésével egyezik meg.⁴

Források:

1 2025-től kezdődően az alumínium profiljaink karbonlábnyomát (PCF) csökkentjük, mert jelentősen alacsonyabb PCF-értékű (3. hatókör, upstream) nyersanyagokat (hengerelt félkész rúdanyagokat) használunk. A hengerelt félkész rúdanyagok PCF-értéke ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Ez közel 50%-kal kevesebb, mint az Európában felhasznált az európai átlag primer alumínium esetében, amely 9,7 kg CO₂eq/kg Al (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Egy bükkfa évente 12,5 kg CO₂-t nyel el; CO₂-csökkentés az uniós átlaghoz képest.

A Rexroth útja: lépésről lépésre csökkenti a karbonlábnyomot

Tartóssága és teljes újrahasznosíthatósága miatt az alumínium kulcsfontosságú a körforgásos gazdaságban. És pontosan itt kerülünk képbe: a célzott módon történő upstream CO₂-kibocsátás csökkentésével következetesen javítjuk az erőforrás-hatékonyságot. Ismerje meg, hogyan csökkentjük lépésről lépésre profiljaink szén-dioxid kibocsátását.

Ikon oszlopdiagramokkal és egy lefelé mutató nyíllal az alumínium profilok előtt

Ambíciónk változatlan: a kategória legjobbja akarunk lenni

A nagyobb erőforrás-hatékonyság felé vezető utunk egy folyamatos folyamat, amely 2021-ben kezdődött egy célzott európai ellátási lánc létrehozásával. Ennek eredményeképpen az elsődleges anyagunk karbonlábnyoma már most megfelel az európai átlagnak, amely 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Továbbra is kiemelt célunk a nyersanyagaink szénlábnyomának folyamatos csökkentése. Ezt az utat következetesen járjuk...

A napot, egy szélturbinát, egy teherautót és egy újrahasznosítási logót ábrázoló ikon alumínium profilok előtt

A nyersanyagok felelős felhasználása

Az alumíniumot a fenntartható, jövőorientált alkalmazások kulcsfontosságú anyagának tekintjük. Alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljainkkal elősegítjük az átállást egy felelősségteljesebb gyártásra. Közvetlenül a gyártási folyamatainkban csökkentjük a karbonlábnyomunkat azáltal, hogy megújuló energiaforrásokatválasztunk.

És ez még csak a kezdet: Az újrahasznosított alumínium arányának növelésével nemcsak erőforrás-fogyasztásunkat csökkentjük, hanem környezetre gyakorolt hatásunkat is folyamatosan javítjuk. Aktívan alakítjuk az alacsony kibocsátású termékek jövőjét – darabról darabra, profilról profilra.

Busz ikon alumínium profilok előtt

Közös munka az átláthatóságért

Ezenkívül gondoskodunk arról, hogy nyersanyagainkat olyan beszállítóktól szerezzük be, akik bizonyíthatóan megújuló energiáthasználnak. Aktívan ösztönözzük beszállítóinkat, hogy tegyék közzé és folyamatosan csökkentsék kibocsátásaikat. Szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, és magas belső minőségi szabványokat alkalmazunk az ellenőrzéshez. Ezzel biztosítjuk, hogy a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk a teljes ellátási láncot áthassa.

Két ember és egy kézfogást ábrázoló ikon alumínium profilok előtt

Az Ön tökéletes partnere

Hiszünk abban, hogy az igazi változás az innováció és a megbízható partnerségek közötti kölcsönhatásból fakad. Használja szakértelmünket a karbonlábnyoma javításához: Alacsony széntartalmú alumínium profiljaink tökéletes megoldást jelentenek az egyedi alkalmazásaihoz. Úgy tekintünk magunkra, mint a a hosszú távú partnerére az alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profilok biztonságos szállítása terén, amely lehetővé teszi, hogy maximális hatékonysággal és megbízhatósággal érje el vállalatának kibocsátáscsökkentési céljait.

Az ikon, amely az utat és a célzászlót mutatja az alumínium profilok előtt

Elkötelezettségünk még ennél is messzebb megy

De ez még nem minden: Víziónk arra ösztönöz minket, hogy folyamatosan javítsuk alumínium profiljaink környezeti lábnyomát. Folyamatosan kutatjuk és fejlesztjük a CO₂-kibocsátás további minimalizálásának módjait. Jövőbeli erőfeszítéseink egyik legfontosabb eleme az újrahasznosítási arány növelése és a másodlagos alumínium hatékony felhasználása, ami új szabványokat fog meghatározni iparágunkban, és így biztosítja, hogy a jövőben is a legjobbak között maradjunk.

Kérdése van? Állunk elébe.

Ha részletes PCF-értékekre van szüksége a számításaihoz, többet szeretne megtudni alacsony szén-dioxid kibocsátású alumínium profiljainkról, vagy további betekintést szeretne fenntarthatósági kezdeményezéseinkbe, örömmel állunk rendelkezésére!